(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ซีรีส์ปลอดเชื้อ ซีรีส์ 10]
・ สินค้านี้ใช้ในสภาพแวดล้อมปลอดเชื้อ
・ ป้องกันการเกิดฝุ่นในห้องปลอดเชื้อ
[ สเปค ปราศจากทองแดง/ปราศจากฟลูออรีน 20 ซีรี่ส์ ]
・ สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการหลีกเลี่ยงวัสดุทองแดงและฟลูออรีน
・ ขนาดภายนอกเหมือนกับสินค้ามาตรฐาน
[ซีรีส์ 21, ปราศจากทองแดง / ฟลูออรีน / ซิลิโคน + เกิดฝุ่นต่ำ]
・ สินค้านี้สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องจำกัดการใช้วัสดุที่ทำจากทองแดง ฟลูออรีน และซิลิโคนเป็นหลัก
・ โครงสร้างเหมือนกับซีรีส์ปลอดเชื้อ (จาระบีและลักษณะบรรจุภัณฑ์แตกต่างจากซีรีส์ปลอดเชื้อ)
รหัสสินค้า |
---|
20-AR30-02G-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมใช้งาน | กลไก ไอเสีย | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ทิศทางการไหล | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | หน่วย ความดัน | มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,639.25 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 銅系・フッ素系不可 | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | Rc | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/4 | [ด้วย เกจวัดความดัน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (ไม่มี ไฟบอกสถานะ จำกัด ) | 30 | ไม่มี | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | แผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPa | มือจับลงล่าง | ชนิดไม่มีทองแดงและฟลูออรีน |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 20-AR30-02G-B ในชุด ตัวปรับความดันในห้องคลีนรูม/เกิดฝุ่นน้อย 10/20/21-AR-B ฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ 10/20/21-AR□K-B
รหัสสินค้า |
---|
10-AR20-02B-B |
10-AR20-02B-N-B |
10-AR20-02BE4-YZA-B |
20-AR30-03B-N-B |
20-AR30-03BG-B |
20-AR30K-03-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมใช้งาน | กลไก ไอเสีย | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ทิศทางการไหล | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | หน่วย ความดัน | มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,042.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มีให้ในความสะอาด | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | Rc | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/4 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 20 | มีตัวยึด | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | แผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPa | มือจับลงล่าง | ซีรีส์รุ่นคลีน | ||
฿ 2,575.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มีให้ในความสะอาด | [ไม่มี] องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | ไม่ | Rc | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/4 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 20 | มีตัวยึด | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | แผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPa | มือจับลงล่าง | ซีรีส์รุ่นคลีน | ||
฿ 2,763.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มีให้ในความสะอาด | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | Rc | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/4 | [ด้วย สวิตช์ความดัน] สวิตช์ความดัน ดิจิตอล | 20 | มีตัวยึด | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | สวิตช์ความดันดิจิทัล: พร้อมฟังก์ชั่นการเปลี่ยนหน่วย | มือจับขึ้นบน | ซีรีส์รุ่นคลีน | ||
฿ 2,639.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 銅系・フッ素系不可 | [ไม่มี] องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | ไม่ | Rc | 3/8 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 3/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 30 | มีตัวยึด | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | แผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPa | มือจับลงล่าง | ชนิดไม่มีทองแดงและฟลูออรีน | ||
฿ 2,464.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 銅系・フッ素系不可 | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | Rc | 3/8 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 3/8 | [ด้วย เกจวัดความดัน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (ไม่มี ไฟบอกสถานะ จำกัด ) | 30 | มีตัวยึด | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | แผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPa | มือจับลงล่าง | ชนิดไม่มีทองแดงและฟลูออรีน | ||
฿ 2,639.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 銅系・フッ素系不可 | [มี] ความโล่งอก | [มี] การมี | Rc | 3/8 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 3/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 30 | ไม่มี | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | แผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPa | มือจับลงล่าง | ชนิดไม่มีทองแดงและฟลูออรีน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง