(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ จาระบี รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-AR25-02-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กลไก ไอเสีย | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ทิศทางการไหล | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | หน่วย ความดัน | มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,052.30 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | Rc | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/4 | 25 | ไม่มี | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | หน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายชื่อสินค้า: MPa | มือจับลงล่าง |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | เกจวัดความดัน | ไม่มี เกจวัดความดัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-AR25-02-B ในชุด รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้, 25A-AR20 ถึง 60-B พร้อมฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ 25A-AR20K ถึง 60K-B
รหัสสินค้า |
---|
25A-AR20-02B-B |
25A-AR20-02B-R-B |
25A-AR20-02B-RY-B |
25A-AR25-02B-1-B |
25A-AR25-02B-B |
25A-AR25-02H-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กลไก ไอเสีย | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ทิศทางการไหล | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | หน่วย ความดัน | มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,817.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | Rc | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/4 | 20 | ตัวยึด | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | หน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายชื่อสินค้า: MPa | มือจับลงล่าง | ||
฿ 2,639.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | Rc | 1/4 | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | Rc | 1/4 | 20 | ตัวยึด | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | หน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายชื่อสินค้า: MPa | มือจับลงล่าง | ||
฿ 2,639.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | Rc | 1/4 | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | Rc | 1/4 | 20 | ตัวยึด | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | หน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายชื่อสินค้า: MPa | มือจับขึ้นบน | ||
฿ 2,639.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | Rc | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/4 | 25 | ตัวยึด | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | หน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายชื่อสินค้า: MPa | มือจับลงล่าง | ||
฿ 1,090.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | Rc | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/4 | 25 | ตัวยึด | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | หน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายชื่อสินค้า: MPa | มือจับลงล่าง | ||
฿ 2,019.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [มี] ความโล่งอก | ไม่ | Rc | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/4 | 25 | ชุดนัท (สำหรับติดตั้งบนพาเนล) | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | หน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายชื่อสินค้า: MPa | มือจับลงล่าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง