1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้, 25A-AR20 ถึง 60-B พร้อมฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ 25A-AR20K ถึง 60K-B (รหัสสินค้า)

SMC REGULATOR

รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้, 25A-AR20 ถึง 60-B พร้อมฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ 25A-AR20K ถึง 60K-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 908.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ จาระบี รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ

รหัสสินค้า
25A-AR25K-03B-1-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกลไก ไอเสีย ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ทิศทางการไหล ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง

฿ 2,639.25

SMC REGULATOR 1 ชิ้น 55 วัน [มี] ความโล่งอก[มี] การมีRc3/8[(ขวา)] ซ้าย→ขวาRc3/825ตัวยึด0.02 ถึง 0.2 Mpaหน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายชื่อสินค้า: MPaมือจับลงล่าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน มาตรฐาน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
รูปทรง มาตรฐาน สภาพแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน เกจวัดความดัน ไม่มี เกจวัดความดัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-AR25K-03B-1-B ในชุด รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้, 25A-AR20 ถึง 60-B พร้อมฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ 25A-AR20K ถึง 60K-B

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
25A-AR20-02B-B
25A-AR20-02B-R-B
25A-AR20-02B-RY-B
25A-AR30-02-N-B
25A-AR30-02B-1N-B
25A-AR30-02B-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกลไก ไอเสีย ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ทิศทางการไหล ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง

฿ 1,817.30

1 ชิ้น 55 วัน [มี] ความโล่งอกไม่Rc1/4[(ขวา)] ซ้าย→ขวาRc1/420ตัวยึด0.05 ถึง 0.85 Mpaหน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายชื่อสินค้า: MPaมือจับลงล่าง

฿ 2,639.25

1 ชิ้น 55 วัน [มี] ความโล่งอกไม่Rc1/4[(ซ้าย)] ขวา→ซ้ายRc1/420ตัวยึด0.05 ถึง 0.85 Mpaหน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายชื่อสินค้า: MPaมือจับลงล่าง

฿ 2,639.25

1 ชิ้น 55 วัน [มี] ความโล่งอกไม่Rc1/4[(ซ้าย)] ขวา→ซ้ายRc1/420ตัวยึด0.05 ถึง 0.85 Mpaหน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายชื่อสินค้า: MPaมือจับขึ้นบน

฿ 2,639.25

1 ชิ้น 55 วัน [ไม่มี] องค์กรไม่แสวงหาบรรเทาไม่Rc1/4[(ขวา)] ซ้าย→ขวาRc1/430ไม่มี0.05 ถึง 0.85 Mpaหน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายชื่อสินค้า: MPaมือจับลงล่าง

฿ 2,639.25

1 ชิ้น 55 วัน [ไม่มี] องค์กรไม่แสวงหาบรรเทาไม่Rc1/4[(ขวา)] ซ้าย→ขวาRc1/430ตัวยึด0.02 ถึง 0.2 Mpaหน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายชื่อสินค้า: MPaมือจับลงล่าง

฿ 2,558.50

1 ชิ้น 55 วัน [มี] ความโล่งอกไม่Rc1/4[(ขวา)] ซ้าย→ขวาRc1/430ตัวยึด0.05 ถึง 0.85 Mpaหน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายชื่อสินค้า: MPaมือจับลงล่าง