(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์รีเลย์สำหรับควบคุมสายสัญญาณนิวเมติกส์
· วาล์วนี้มีชื่ออีกอย่างว่า "วาล์ว OR" โดยลมจะไหลเข้ามายังด้าน IN ทั้งสองด้าน แล้วจะไหลออกไปยังด้าน OUT
· เมื่อแรงดันลมมีความต่างกัน ลมที่มีแรงดันสูงกว่าจะไหลไปยังด้าน OUT
ชนิด | อุปกรณ์ รีเลย์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VR1220-02 ในชุด อุปกรณ์รีเลย์: ชัตเทิลวาล์ว ซีรีส์ VR1210/1220
รหัสสินค้า |
---|
VR1210-01 |
VR1210-F01 |
VR1210-N01 |
VR1220-F02 |
VR1220-N02 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท เกลียว | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | ขนาด ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 426.40 | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc | 1/8 | 1/8 มาตรฐาน | ||
฿ 426.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 1/8 | 1/8 มาตรฐาน | ||
฿ 426.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/8 | 1/8 มาตรฐาน | ||
฿ 477.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 1/4 | 1/4 มาตรฐาน | ||
฿ 477.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/4 | 1/4 มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง