1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น ตัวกรองลม เมมเบรนใยกลวง (ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง)

JOPLASTAR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,585.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุดกรอง อินไลน์ ที่มี ความละเอียดของไส้กรอง 0.01 ไมครอน
ให้สภาพแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์โดยการปิดสิ่งปนเปื้อนและหยดน้ำที่ไหลออกจากท่อ
ใช้เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ระบบ ชุดกรอง หลัก
[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดักจับ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน ที่ดีเยี่ยม
· บรรลุอายุยืนยาว
· รักษา อัตราการไหล ขนาดใหญ่ด้วยการสูญเสียแรง ความดัน ต่ำ
· รองรับขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และ ประหยัดพื้นที่ ขนาดกะทัดรัด
· ผู้ผลิต รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายตามสถานที่ใช้งาน
[การใช้งาน]
· สำหรับเป่าลมและท่อลมสำหรับเครื่องมือวัด งานละเอียด อุปกรณ์วิเคราะห์ การผลิต สารกึ่งตัวนำ การพิมพ์/ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี และ เครื่องมือ ทั่วไป วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทันตกรรม ชิ้นส่วนอาหาร/สายตา เป็นต้น

รหัสสินค้า
TF-20N-T8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,585.81

JOPLASTAR 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชุดกรอง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.8 เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 81
ความแม่นยำ กรอง(μ) 0.01 OD(φ) 8 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศ)(℃) 5 ถึง 50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TF-20N-T8 ในชุด แผ่น ตัวกรองลม เมมเบรนใยกลวง (ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง)