1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลม สำหรับสาย กระบวนการแปรรูป ผลิตอาหารประเภท SCL2-FP1 ซีรี่ส์พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว สวมเร็ว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 568.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รองรับการผลิตอาหาร เกรด อาหาร (NSF H1) ใช้เป็น น้ำมันหล่อลื่น สำหรับ เส้นทาง การไหลและชิ้นส่วนเลื่อนเพื่อขจัดความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อน ตัวควบคุมปริมาณลม อินไลน์ เอนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นมิเตอร์เข้า มิเตอร์ออก และเข้า-ออก
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากส่วนยึดหมุนได้ 360° คุณสามารถเลือกวิธีการติดตั้ง/ติดตั้งได้อย่างอิสระ เช่น ด้านล่าง ด้านข้าง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ฯลฯ
· สามารถเลือกประเภทความเร็วต่ำได้ และ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วในช่วงความเร็วต่ำและความเร็วต่ำ และ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของกระบอกสูบ รูขนาดเล็ก นั้นทำได้ง่ายมาก
· ใช้ วัสดุ ทนต่อโอโซน เป็น มาตรฐาน และใช้ วัสดุ ทนต่อโอโซน เป็น มาตรฐาน สำหรับการตรวจ ซีล เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ
· ไม่ต้องใช้ เหล็กฉากสำหรับยึด
[การใช้งาน]
· ความเร็วในการเปิด/ปิดและความเร็วของกระบอกสูบ วาล์ว กระบอกสูบ วาล์ว วาล์วอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ จะถูกปรับโดยการปรับ อัตราการไหล ด้วยการหมุน เข็ม
· ขึ้นอยู่กับสภาวะของวงจร เป็นไปได้ที่จะป้องกันการฉายของแอคชูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ทำให้ความเร็วคงที่ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ของ กระบอกสูบ ที่ออกฤทธิ์เดียว ฯลฯ
·สะดวกสำหรับการ อุปกรณ์ควบคุม หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ และกระบอกสูบจากระยะไกลและแบบรวมศูนย์

รหัสสินค้า
SCL2-04-H44-FP1
SCL2-06-H66-FP1
SCL2-08-H66-FP1
SCL2-08-H88-FP1
SCL2-10-H88-FP1
SCL2-10-H1010-FP1
SCL2-10-H1212-FP1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดของ ตัวเครื่อง บังคับ สายยาง OD
(φ)
การไหลสูงสุด
(ลิตร / นาที)

฿ 568.93

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน เทียบเท่ากับ สกรู M54130

฿ 666.61

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน เทียบเท่ากับ 1/8 เกลียว6300

฿ 772.36

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน เทียบเท่ากับ 1/4 ของ เกลียว6400

฿ 772.90

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 7 วัน เทียบเท่ากับ 1/4 ของ เกลียว8550

฿ 925.15

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน เทียบเท่ากับ 3/8 เกลียว8900

฿ 926.26

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน เทียบเท่ากับ 3/8 เกลียว101100

฿ 926.29

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน เทียบเท่ากับ 3/8 เกลียว121200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้าและออก รูปทรง แบบตรง ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม
ประเภทข้อต่อ การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน วัสดุ โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต ประเภทลูกบิด เรซิ่น
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย ลักษณะ อัตราการไหล รุ่นมาตรฐาน
บังคับของเหลว อากาศ