(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการผลิตอาหาร เกรด อาหาร (NSF H1) ใช้เป็น น้ำมันหล่อลื่น สำหรับ เส้นทาง การไหลและชิ้นส่วนเลื่อนเพื่อขจัดความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อน ตัวควบคุมปริมาณลม แบบ ข้อต่องอ พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว เร็ว
[คุณสมบัติ]
·ใช้เป็น ตัวควบคุมปริมาณลม
· มีมิเตอร์เข้าและมิเตอร์ออก
·ประเภท ข้อต่องอ เอนกประสงค์
· มี รุ่นมาตรฐาน ความเร็วต่ำให้เลือก
· ชิ้นส่วน ทองเหลือง เป็นชิ้นส่วน มาตรฐาน ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ เรซิ่น ไม่ลุกติดไฟ
[การใช้งาน]
· ความเร็วในการเปิด/ปิดและความเร็วของกระบอกสูบ วาล์ว กระบอกสูบ วาล์ว วาล์วอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ จะถูกปรับโดยการปรับ อัตราการไหล ด้วยการหมุน เข็ม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางควบคุม | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก | บังคับ สายยาง OD (φ) | การไหลสูงสุด (ลิตร / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 572.30 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | R | R1/8 | 4 | 190 | |||
฿ 576.20 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | R | R1/8 | 6 | 240 | |||
฿ 808.45 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 45 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | R | R1/8 | 6 | 240 | |||
฿ 572.85 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | R | R1/8 | 8 | 240 | |||
฿ 808.45 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 45 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | R | R1/8 | 8 | 240 | |||
฿ 646.52 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | R | R1/4 | 6 | 430 | |||
฿ 876.51 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 45 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | R | R1/4 | 6 | 430 | |||
฿ 647.06 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | R | R1/4 | 8 | 470 | |||
฿ 876.51 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 45 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | R | R1/4 | 8 | 470 | |||
฿ 647.63 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | R | R1/4 | 10 | 470 | |||
฿ 791.28 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | R | R3/8 | 6 | 650 | |||
฿ 794.09 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | R | R3/8 | 8 | 930 | |||
฿ 1,138.37 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | R | R3/8 | 8 | 930 | ||
฿ 795.18 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | R | R3/8 | 10 | 1000 | |||
฿ 1,017.92 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | R | R3/8 | 10 | 1000 | |||
฿ 795.76 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | R | R3/8 | 12 | 1000 | |||
฿ 893.60 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | R | R1/2 | 10 | 1500 | |||
฿ 894.71 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | R | R1/2 | 12 | 1600 | |||
฿ 418.60 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | M | M5 | 4 | 80 | |||
฿ 649.64 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | M | M5 | 4 | 80 | |||
฿ 418.60 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | M | M5 | 6 | 80 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ข้อต่องอ | ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต | ประเภทลูกบิด | พร้อมร่องไขควงปากแบน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง | ประเภท น็อตล็อค | แหวน น๊อตตัวเมีย | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 1 |
ลักษณะ อัตราการไหล | รุ่นมาตรฐาน | บังคับของเหลว | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง