(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุง ความทนทาน
· การพอร์ตอเนกประสงค์ VDW 200/300 (3 พอร์ต)
· ปรับปรุงความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
วาล์ว สเปค | โครงสร้าง วาล์ว | ก้านสูบที่ดำเนินการโดยตรง | |
---|---|---|---|
ของไหล ปฏิบัติการ ^*1) | น้ำ (ไม่รวมน้ำเสียและน้ำเพื่อการเกษตร) อากาศ สุญญากาศ ต่ำ | ||
MPa . ทน ความดัน | 2.0 | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน°C | -10 ถึง 50 | ||
อุณหภูมิ ของไหล°C | 1 ถึง 50 (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
บรรยากาศ | สถานที่ที่ไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือระเบิดได้ | ||
วาล์ว รั่ว cm³ / นาที | 0 (หมายเหตุ: มี ความดัน น้ำ), 1 (อากาศ) | ||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | ||
การสั่นสะเทือน / แรงกระแทก m/s² *3) | 30/150 | ||
คอยล์ สเปค | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V DC, 12 V,100 V AC,110 V,200 V,220 V (50/60 เฮิร์ตซ์) | |
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต% | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ±10 | ||
ประเภทฉนวนกันความร้อน | รุ่น B | ||
โครงสร้างในการป้องกัน | แหวนร้อยสาย / ม้วน เทป | ป้องกันฝุ่นละออง (เทียบเท่า IP40) | |
เทอร์มินอล แบน / งานขึ้นรูป | ป้องกันฝุ่นละออง (เทียบเท่า IP60) ^*4) | ||
แหวนร้อยสาย / งานขึ้นรูป | ป้องกันฝุ่นละออง และ ชุดป้องกันน้ำแรงดันสูง (เทียบเท่า IP65) | ||
การใช้พลังงาน W^*2) | 3 |
*1) เมื่อใช้กับน้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์) ให้เลือก L (SUS หรือ FKM) เป็นประเภท วัสดุ
*2) เนื่องจาก สเปค ของ ขดลวด ไฟฟ้ากระแสสลับมีการติดตั้ง องค์ประกอบ แก้ไข จึงไม่มีความแตกต่างใน การใช้พลังงาน เนื่องจากการเริ่มทำงานและการกระตุ้น
กำลังไฟฟ้า 3.5 W ที่ 110/220 V AC
*3) ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทดสอบภายใต้ 5 ถึง 200 Hz 1 ทิศทางการกวาด, ตามแนวแกน และแนวตั้งฉากของ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์, สภาพที่ได้รับพลังงานและไม่มีพลังงาน
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม กับ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ในสภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข)
*4) เนื่องจากการ การเชื่อมต่อสายไฟ ทางไฟฟ้าถูกเปิดเผย จึงไม่กันน้ำ
รหัสสินค้า | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส มม. ⌀ | ค่าความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด MPa^*2) | ใช้ได้ ช่วง ความดัน MPa^*3) | น้ำหนัก กิโลกรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน 1 | พอร์ต ความดัน 2 และ 3^*1) | |||||
VDW200 | M5 1/8 (6 A) | 1 | 0.9 | 0.3 | 0 ถึง 1.0 | 0.12 |
1.6 | 0.7 | 0.1 | ||||
VDW300 | 1/8 (6 A) 1/4 (8 A) | 2 | 0.8 | 0.2 | 1/8:0.27 1/4:0.30 | |
3 | 0.4 | 0.1 | ||||
4 | 0.2 | 0.05 |
*1) ระบุความแตกต่างของ แรงดันใช้งานสูงสุด ระหว่างพอร์ต ความดัน 2 และ 3
*2) ความแตกต่างของ แรงดันใช้งานสูงสุด แตกต่างกันไปตามทิศทางการไหลของ ของไหล
*3) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี สเปค สุญญากาศ ต่ำ ช่วง ความดัน ใช้งานคือ 1 Torr (1.33 × 10² pa) ถึง 1.0 MPa
รหัสสินค้า |
---|
VDW250-5F-2-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ระดับความเป็นฉนวน | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | รายละเอียดประเภท | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทขดลวด | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วาล์ว ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 776.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | M | M5 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 1.6 | B | - | NBR | ไม่มี | C37 | VDW250 | ไม่มี | ขั้วต่อแบน / ขึ้นรูป | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VDW250-5F-2-M5 ในชุด สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ควบคุมโดยตรงขนาดกะทัดรัดสำหรับน้ำและอากาศ VDW200/300 series
รหัสสินค้า |
---|
VDW250-1G-1-01-A |
VDW250-1G-1-01-A-F |
VDW250-1G-1-01-A-F-Q |
VDW250-5F-2-M5-A |
VDW250-5F-2-M5-A-F |
VDW250-5F-2-M5-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ระดับความเป็นฉนวน | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | รายละเอียดประเภท | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทขดลวด | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วาล์ว ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 776.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | น้ำ / สุญญากาศ / อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 1 | B | 100 V AC (50/60 Hz) | FKM | ไม่มี | C37 | VDW250 | ไม่มี | Grommet / พันเทป | - | - | ||
฿ 829.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | น้ำ / สุญญากาศ / อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 1 | B | 100 V AC (50/60 Hz) | FKM | พร้อม ฉากยึดพื้น | C37 | VDW250 | ไม่มี | Grommet / พันเทป | - | - | ||
฿ 936.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | น้ำ / สุญญากาศ / อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 1 | B | 100 V AC (50/60 Hz) | FKM | พร้อม ฉากยึดพื้น | C37 | VDW250 | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | Grommet / พันเทป | - | - | ||
฿ 829.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | น้ำ / สุญญากาศ / อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | M | M5 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 1.6 | B | - | FKM | ไม่มี | C37 | VDW250 | ไม่มี | ขั้วต่อแบน / ขึ้นรูป | - | - | ||
฿ 883.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | น้ำ / สุญญากาศ / อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | M | M5 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 1.6 | B | - | FKM | พร้อม ฉากยึดพื้น | C37 | VDW250 | ไม่มี | ขั้วต่อแบน / ขึ้นรูป | - | - | ||
฿ 883.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | น้ำ / สุญญากาศ / อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | M | M5 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 1.6 | B | - | NBR | ไม่มี | C37 | VDW250 | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ขั้วต่อแบน / ขึ้นรูป | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง