(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นโปรดทราบว่าแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง
[คุณสมบัติ]
· 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา , ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สำหรับประเภท สายนำไฟฟ้า ปลั๊ก, ซีรีส์ S0700
[โปรดดูหน้าต่อไปนี้ของแคตตาล็อก]
·หน้า 10 ชนิดท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c
·หน้า 15 ชนิดของท่อฐาน, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c
·หน้า 18 ประเภทท่อฐาน, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, ชุดส่งกำลังแบบอนุกรม, s-kit
·หน้า 20 การประกอบ แผ่นเพลท เปล่า
·หน้า 20 สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับ SUP เดี่ยว
·หน้า 21 สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ เว้นระยะสำหรับ EXH เดียว
·หน้า 25 แผ่นเพลท ย่อย
·หน้า 25 ชุด วาล์ว ไพล็อต
·หน้า 25 องค์ประกอบ สำหรับ ตัว เก็บ ตัวเก็บเสียง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ชนิด | จำนวนสถานี | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อพอร์ตเชื่อมต่อพอร์ต | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปค | เกลียว มาตรฐาน | รายการลวดไฟฟ้า | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 963.90 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว ไพล็อต | ชุด วาล์ว ไพล็อต | - | - | 24 DC | - | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า (พร้อมหลอดไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก) | N/A | ||
฿ 1,017.45 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว ไพล็อต | ชุด วาล์ว ไพล็อต | - | - | 24 DC | - | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า (พร้อมหลอดไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก) | รวม แผ่นสต๊อปเปอร์ | ||
฿ 926.50 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว ไพล็อต | ชุด วาล์ว ไพล็อต | - | - | 24 DC | - | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ โดยไม่ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (พร้อมหลอดไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก) | N/A | ||
฿ 980.05 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว ไพล็อต | ชุด วาล์ว ไพล็อต | - | - | 24 DC | - | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ โดยไม่ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (พร้อมหลอดไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก) | รวม แผ่นสต๊อปเปอร์ | ||
฿ 749.70 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว ไพล็อต | ชุด วาล์ว ไพล็อต | - | - | 24 DC | - | - | แหวนร้อยสาย | N/A | ||
฿ 803.25 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว ไพล็อต | ชุด วาล์ว ไพล็อต | - | - | 24 DC | - | - | แหวนร้อยสาย | รวม แผ่นสต๊อปเปอร์ | ||
฿ 963.90 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว ไพล็อต | ชุด วาล์ว ไพล็อต | - | - | 12 DC | - | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า (พร้อมหลอดไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก) | N/A | ||
฿ 1,017.45 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว ไพล็อต | ชุด วาล์ว ไพล็อต | - | - | 12 DC | - | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า (พร้อมหลอดไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก) | รวม แผ่นสต๊อปเปอร์ | ||
฿ 926.50 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว ไพล็อต | ชุด วาล์ว ไพล็อต | - | - | 12 DC | - | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ โดยไม่ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (พร้อมหลอดไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก) | N/A | ||
฿ 980.05 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว ไพล็อต | ชุด วาล์ว ไพล็อต | - | - | 12 DC | - | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ โดยไม่ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (พร้อมหลอดไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก) | รวม แผ่นสต๊อปเปอร์ | ||
฿ 749.70 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว ไพล็อต | ชุด วาล์ว ไพล็อต | - | - | 12 DC | - | - | แหวนร้อยสาย | N/A | ||
฿ 803.25 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว ไพล็อต | ชุด วาล์ว ไพล็อต | - | - | 12 DC | - | - | แหวนร้อยสาย | รวม แผ่นสต๊อปเปอร์ | ||
฿ 392.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | อุปกรณ์ Fieldbus | องค์ประกอบ สำหรับ ตัวเก็บเสียง | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 454.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อกการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดแผ่นเพลท | แผ่นเพลท | - | - | - | สำหรับ ไพล็อต ภายใน | - | - | - | ||
฿ 628.39 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | บล็อกการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดแผ่นเพลท | แผ่นเพลท | - | - | - | สำหรับ ไพล็อต ภายนอก | - | - | - | ||
฿ 294.10 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แผ่นเพลท เปล่า | การประกอบ แผ่นเพลท (SS0752) | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 470.90 | SMC SS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แผ่นเพลท เปล่า | การประกอบ แผ่นเพลท (SS0755) | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 831.61 | SMC SS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | spacers | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับ SUP เดี่ยว | - | สกรู M5 | - | - | - | - | - | ||
฿ 831.61 | SMC SS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | spacers | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับ EXH เดียว | - | สกรู M5 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,212.73 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,221.77 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | - | - | - | G | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,558.27 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | - | - | - | Rc | - | ไพล็อต ภายนอก | ||
฿ 990.25 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,423.79 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | - | - | - | G | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,416.42 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | - | - | - | NPT | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,150.90 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 4 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,625.81 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 4 | - | - | - | G | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,823.81 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 5 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 2,265.04 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 5 | - | - | - | Rc | - | ไพล็อต ภายนอก | ||
฿ 1,472.20 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 6 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 2,498.49 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 6 | - | - | - | Rc | - | ไพล็อต ภายนอก | ||
฿ 2,231.20 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 7 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,793.50 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 8 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 2,325.96 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 8 | - | - | - | NPT | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 2,972.82 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 8 | - | - | - | Rc | - | ไพล็อต ภายนอก | ||
฿ 1,954.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 9 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 2,841.69 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 10 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 3,039.36 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 11 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 3,241.38 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 12 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 3,443.40 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 13 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 3,645.42 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 14 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 3,860.16 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 15 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 3,941.52 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 16 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 4,869.67 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อตรง, ฐานพร้อมท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 20 | - | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,150.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | สำหรับø2ที่มี ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (มิลลิเมตร) | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,150.90 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | สำหรับø2ที่มี ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (มิลลิเมตร) | - | - | G | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,150.90 | SMC SS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø3.2 (มิลลิเมตร) | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,625.81 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø3.2 (มิลลิเมตร) | - | - | G | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,150.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø4 (มิลลิเมตร) | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,472.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø4 (มิลลิเมตร) | - | - | Rc | - | ไพล็อต ภายนอก | ||
฿ 1,150.90 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø4 (มิลลิเมตร) | - | - | G | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,150.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø4 (มิลลิเมตร) | - | - | NPT | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,150.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | แบบผสม กับปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ (มม.) | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 829.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | สกรู M3 (มม.) | - | - | M5 | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 829.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | สกรู M5 (มม.) | - | - | M5 | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,214.24 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | สกรู M5 (มม.) | - | - | G | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,150.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | ด้วย ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø1 / 8 "(นิ้ว) | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,618.28 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | ด้วย ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø1 / 8 "(นิ้ว) | - | - | G | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,017.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | ข้อต่อหางปลาไหล สำหรับø2 (มิลลิเมตร) | - | - | M5 | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,017.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | ข้อต่อหางปลาไหล สำหรับø3.2 (มิลลิเมตร) | - | - | M5 | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,861.60 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | ข้อต่อหางปลาไหล สำหรับø3.2 (มิลลิเมตร) | - | - | M5 | - | ไพล็อต ภายนอก | ||
฿ 1,017.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 2 | ข้อต่อหางปลาไหล สำหรับø4 (มิลลิเมตร) | - | - | M5 | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,525.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | สำหรับø2ที่มี ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (มิลลิเมตร) | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,525.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø3.2 (มิลลิเมตร) | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,874.25 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø3.2 (มิลลิเมตร) | - | - | Rc | - | ไพล็อต ภายนอก | ||
฿ 1,525.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø3.2 (มิลลิเมตร) | - | - | G | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,525.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø4 (มิลลิเมตร) | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,874.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø4 (มิลลิเมตร) | - | - | Rc | - | ไพล็อต ภายนอก | ||
฿ 1,525.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø4 (มิลลิเมตร) | - | - | G | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,525.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø4 (มิลลิเมตร) | - | - | NPT | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 2,534.61 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø4 (มิลลิเมตร) | - | - | NPT | - | ไพล็อต ภายนอก | ||
฿ 1,525.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | แบบผสม กับปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ (มม.) | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 990.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | สกรู M3 (มม.) | - | - | M5 | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,338.75 | SMC SS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | สกรู M3 (มม.) | - | - | M5 | - | ไพล็อต ภายนอก | ||
฿ 1,017.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | สกรู M5 (มม.) | - | - | M5 | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,365.10 | SMC SS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | สกรู M5 (มม.) | - | - | M5 | - | ไพล็อต ภายนอก | ||
฿ 1,525.75 | SMC SS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ด้วย ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø1 / 8 "(นิ้ว) | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,525.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ด้วย ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø1 / 8 "(นิ้ว) | - | - | G | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 2,092.61 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ด้วย ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø1 / 8 "(นิ้ว) | - | - | NPT | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,525.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ด้วย ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø5 / 32 "(นิ้ว) | - | - | NPT | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 2,096.79 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ด้วย ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø5 / 32 "(นิ้ว) | - | - | NPTF | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,285.20 | SMC SS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ข้อต่อหางปลาไหล สำหรับø2 (มิลลิเมตร) | - | - | M5 | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,285.20 | SMC SS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ข้อต่อหางปลาไหล สำหรับø3.2 (มิลลิเมตร) | - | - | M5 | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,285.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ข้อต่อหางปลาไหล สำหรับø4 (มิลลิเมตร) | - | - | M5 | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,632.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 3 | ข้อต่อหางปลาไหล สำหรับø4 (มิลลิเมตร) | - | - | M5 | - | ไพล็อต ภายนอก | ||
฿ 1,900.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 4 | สำหรับø2ที่มี ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (มิลลิเมตร) | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 2,275.45 | SMC SS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 4 | สำหรับø2ที่มี ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (มิลลิเมตร) | - | - | Rc | - | ไพล็อต ภายนอก | ||
฿ 1,900.60 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 4 | สำหรับø2ที่มี ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (มิลลิเมตร) | - | - | G | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,900.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 4 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø3.2 (มิลลิเมตร) | - | - | Rc | - | ไม่มีตัวเลือก | ||
฿ 1,900.60 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทท่อฐาน, ฐานที่มีท่อร่วมในตัว, สายไฟแยก, ชุด c | 4 | ด้วย การ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับø3.2 (มิลลิเมตร) | - | - | G | - | ไม่มีตัวเลือก |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง