1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต, ติดตั้งโดยตรง, D-S99(V)/D-S9P(V)/D-T99(V) (รหัสสินค้า)

AUTO-SWITCH

สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต, ติดตั้งโดยตรง, D-S99(V)/D-S9P(V)/D-T99(V)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 712.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปร่าง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · เซ็นเซอร์กระบอกลมผลิตโดย SMC สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต ชนิดติตดั้งโตรง


■ โปรดดูรายละเอียดสวิตช์อัตโนมัติชนิดผลิตตามคำสั่งได้ที่ด้านล่าง

รหัสสินค้า
D-T992L SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเซ็นเซอร์ รูปแบบเอาต์พุต วิธีการเดินสายไฟ พิมพ์ A ประเภท อุปกรณ์สายไฟ ประเภท เอาต์พุต ทิศทางเสียบสายตัวนำ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 788.00

฿ 738.75

AUTO-SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบไม่สัมผัสไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลักชนิดด้านซ้ายชนิด 3 สายไม่มีในแนวเส้น3ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-T992L ในชุด สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต, ติดตั้งโดยตรง, D-S99(V)/D-S9P(V)/D-T99(V)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D-S991L-61
D-S991Z
D-S992
D-T992L-61
D-T992Z
D-T99V1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเซ็นเซอร์ รูปแบบเอาต์พุต วิธีการเดินสายไฟ พิมพ์ A ประเภท อุปกรณ์สายไฟ ประเภท เอาต์พุต ทิศทางเสียบสายตัวนำ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 889.10

1 ชิ้น 55 วัน ----ชนิดด้านขวา2- สายชนิด NPNในแนวเส้น3แบบสายไฟยืดหยุ่น ทนหักงอ ทนน้ำมัน

฿ 936.70

1 ชิ้น 55 วัน ----ชนิดด้านขวา2- สายชนิด NPNในแนวเส้น5ไม่มี

฿ 732.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบไม่สัมผัสรูปแบบ NPNวิธีสามสายตัวหลักชนิดด้านซ้าย2- สายชนิด NPNในแนวเส้น0.5ไม่มี

฿ 868.70

1 ชิ้น 55 วัน ----ชนิดด้านซ้ายชนิด 3 สายไม่มีในแนวเส้น3แบบสายไฟยืดหยุ่น ทนหักงอ ทนน้ำมัน

฿ 917.15

1 ชิ้น 55 วัน ----ชนิดด้านซ้ายชนิด 3 สายไม่มีในแนวเส้น5ไม่มี

฿ 712.80

1 ชิ้น 3 วัน แบบไม่สัมผัสไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลักชนิดด้านขวาชนิด 3 สายไม่มีตั้งฉาก0.5ไม่มี