1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Pozidriv สกรูไม้เหล็กชุบสังกะสีสดใส【250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CROSS RECESS HEAD BZP STEEL

Pozidriv สกรูไม้เหล็กชุบสังกะสีสดใส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,029.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุบ สังกะสี สดใสและใส
เกลียว คู่

รหัสสินค้า
529-090 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,029.07

฿ 726.42

CROSS RECESS HEAD BZP STEEL 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว หมายเลข 6 การขัดเงา ชุบ สังกะสี สดใส วัสดุ เหล็กกล้า
รูปทรง หัว การคว้านรูเทเปอร์ ประเภทของไดรฟ์ Pozidriv ความยาวของจักรพรรดิ 1.1 / 2in

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 529-090 ในชุด Pozidriv สกรูไม้เหล็กชุบสังกะสีสดใส