(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อต ล็อคชุบ สังกะสี RS pro มีตัว เม็ดมีด ไนล่อนน็อต ได้รับการออกแบบให้คงความปลอดภัยแม้จะมีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงการ เม็ดมีด ไนล่อน ทำให้ น๊อตตัวเมีย กระบวนการซีล เกลียว สลักเกลียว ดีขึ้นจากการรั่วซึมของน้ำ น้ำมัน และของเหลวอื่น ๆ
เมื่อคุณใส่สลักเกลียวผสมพันธุ์ลงในเม็ดมีดไนลอนด้ายจากสลักเกลียวจะบีบไนลอน
ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและ แรงบิด
เกรด เหล็กละมุน 8.8
รักษาความสามารถในการล็อคได้ถึง 250 ° C
ทนต่อกรดอินทรีย์ ตัวทำละลาย น้ำมัน และเกลือแร่
ซีล 360 °
มีให้เลือกตั้งแต่ M5 ถึง M20
ขนาด เกลียว | M20 | การขัดเงา | ชุบ สังกะสี | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | เสริมไนล่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 122-4377 ในชุด ถั่วไนล่อนชุบสังกะสี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง