1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคนัทหกเหลี่ยมเสริมไนล่อน สแตนเลส A4 เกลียวเมตริก【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ล็อคนัทหกเหลี่ยมเสริมไนล่อน สแตนเลส A4 เกลียวเมตริก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 943.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น็อต ล็อคตัวเองพร้อมแทรกไนล่อน เติมด้วยแก้ว สิ่งเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยแม้จะมีเงื่อนไขของการสั่นสะเทือนรุนแรง
ล็อคนัทหกเหลี่ยมเสริมไนล่อน, เกลียวเมตริก
ถึง DIN985
สแตนเลส A4 เกรด 18/8 (Type 316 S16)

รหัสสินค้า
767-804SALE
767-810SALE
767-826SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เกลียว

฿ 1,073.31

฿ 757.65

SELF LOCKING NUTS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3

฿ 943.05

฿ 665.70

SELF LOCKING NUTS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4

฿ 1,680.44

฿ 1,120.35

SELF LOCKING NUTS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10M5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา ผิวเรียบ ชนิด เสริมไนล่อน ประเภท สเตนเลส A4 316