1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เกลียวเมตริก ทองเหลือง NP【250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

NP BRASS METRIC THREAD

เกลียวเมตริก ทองเหลือง NP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 675.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นัทหกเหลี่ยมทองเหลืองจาก RS PRO มีหลากหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ M2.5 ถึง M6 เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างและประกอบ
ทองเหลืองมีความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม จึงช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ยึดได้ยาวนาน ด้วยคุณสมบัติที่ทนน้ำและกันสนิม จึงเหมาะสำหรับใช้บริเวณทะเล ใต้น้ำ หรือกลางแจ้ง นัทหกเหลี่ยมนี้เป็นตัวยึดหกเหลี่ยมที่นิยมใช้งานกันมากที่สุด มีเกลียวในที่จะยึดเข้ากับแกนของโบลท์หรือสกรูหัวจมหกเหลี่ยม

นัทหกเหลี่ยมจาก RS PRO มีขนาดเกลียวให้เลือกหลากหลายขนาด:
483-0495– M2.5
483-0502 – M3
483-0524 – M3
483-0530 – M4
483-0546 – M5
483-0552 – M6
ผิวสำเร็จทองเหลืองชุบนิกเกิลเพื่อป้องกันผิวมัวหมอง
ตามมาตรฐาน DIN 934

รหัสสินค้า
483-0530 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 675.00

฿ 476.48

NP BRASS METRIC THREAD 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว M4 การขัดเงา ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ ทองเหลือง
ชนิด เต็ม ความกว้าง 7mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 483-0530 ในชุด เกลียวเมตริก ทองเหลือง NP