(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
BS4320
รหัสสินค้า |
---|
183-9051 |
189-664 |
189-670 |
797-6373 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สำหรับขนาด สกรู/ สลักเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,189.40 ฿ 839.60 | STAINLESS STEEL PLAIN WASHER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M12 (Form B) | 13mm | 1.6mm | 24mm | ||
฿ 460.28 ฿ 324.91 | STAINLESS STEEL PLAIN WASHER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M8 (Form B) | 8.4mm | 1mm | 17mm | ||
฿ 287.81 ฿ 203.17 | STAINLESS STEEL PLAIN WASHER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M10 (Form B) | 10.5mm | 1.25mm | 21mm | ||
฿ 37.58 ฿ 26.53 | STAINLESS STEEL PLAIN WASHER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M6 (Form B) | 6.4mm | 0.8mm | 12.5mm |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | ผิวเรียบ | วัสดุ | สแตนเลส | ประเภท สเตนเลส | A4 316 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง