1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
A2 สแตนเลสสตีลเมตริกแหวนกันสั่นฟันภายใน【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

A2 STAINLESS STEEL METRIC

A2 สแตนเลสสตีลเมตริกแหวนกันสั่นฟันภายใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 215.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวนรอง รองกันสั่น - ภายใน

รหัสสินค้า
187-0557 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 215.39

฿ 152.04

A2 STAINLESS STEEL METRIC 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา ผิวเรียบ วัสดุ สแตนเลส ประเภท สเตนเลส A2 304
สำหรับขนาด สกรู/ สลักเกลียว M3 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2mm ความหนา 0.4 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม ประเภท แหวนรอง ฟันใน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 187-0557 ในชุด A2 สแตนเลสสตีลเมตริกแหวนกันสั่นฟันภายใน