1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองชุบซิงค์ Form G【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ZINC PLATED FORM G WASHERS

แหวนรองชุบซิงค์ Form G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,014.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวนรองชุบซิงค์ Form G จาก RS Pro ใช้สำหรับกระจายแรงให้กับตัวยึดมีเกลียวที่คุณใช้งาน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าแหวนรองทั่วไป
ทนต่อการกัดกร่อนได้ปานกลาง
ใช้กับนัทและโบลท์ได้ทุกชนิด
ให้นัทหรือโบลท์มีพื้นผิวเรียบ

รหัสสินค้า
122-4398 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,014.92

฿ 2,010.05

ZINC PLATED FORM G WASHERS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา ชุบไบรท์ซิงค์ วัสดุ เหล็กกล้า สำหรับขนาด สกรู/ สลักเกลียว M20 (Form G)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22mm ความหนา 5mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 122-4398 ในชุด แหวนรองชุบซิงค์ Form G