1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สกรูหัวเตเปอร์ซ็อกเกตหกเหลี่ยม สีดำ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SOCKET COUNTERSUNK SCREWS

สกรูหัวเตเปอร์ซ็อกเกตหกเหลี่ยม สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 736.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

RS PRO สกรูเหล็กกล้าหัวเตเปอร์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม เกลียวเมตริก
สกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม RS PRO เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณต้องการตัวยึดเพื่อนั่งล้างหรือใต้พื้นผิววัสดุของคุณ
สกรูหัวเตเปอร์ เกลียวเมตริก ที่ได้รับความนิยมนี้ผลิตจากเหล็กกล้าเกรด 10.9 เหมาะสำหรับงานเบาที่มีพื้นที่จำกัด มีผิวสำเร็จสีดำ ให้ชิ้นงานและรูปลักษณ์ดูสวยงามมีคุณภาพทุกการใช้งาน
ตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สกรู เหล่านี้สามารถขันให้แน่นหรือคลายออกได้โดยใช้ กุญแจ อัลเลนหรือ ประแจหกเหลี่ยม พวกเขาสามารถมี ปลาย หลายประเภทซึ่งรวมถึง:
สกรูตัวหนอนปลายถ้วย – ปลาย เว้า นิยมใช้กันมากที่สุด
Flat point – ใช้สำหรับการรีเซ็ตหรือย้ายตำแหน่งบ่อยครั้ง เรียบง่ายและคุ้มค่า
ปลายกรวย – ปลาย แหลม ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่ถาวรมากขึ้น ความสามารถในการยึดสูงสุดเนื่องจากการ หน้าสัมผัส ที่แม่นยำของ ปลายกรวย
Half ปลายทรงกระบอก - ปลาย เป็นทรงกระบอก

คุณสมบัติและประโยชน์:
มีขนาดเกลียวให้เลือกหลากหลายขนาด เช่น M3, M4, M5, M6 และ M8
การคว้านรูเทเปอร์ – หัว ไม่ยื่นออกมาเพื่อให้ไม่มีอะไรสามารถชนได้และรบกวนการทำงานของ การใช้งาน
นอกจากนี้ยังใช้ในแอปพลิเคชันเครื่องเชื่อมภายในจำนวนมาก
มีมาร์คกิ้งที่หัว
ทนทานกว่าเกรด 8.8
ความแข็งแรงที่กำหนด 1040 N/mm²
ความแข็งแรงคราก 940 N/mm²
ต้องใช้ ประแจหกเหลี่ยม / กุญแจ อัลเลน

การใช้งานทั่วไป:
แม้การใช้งานอาจแต่งต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วสกรูประเภทนี้มักใช้งานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ต้องการจับยึดชิ้นส่วนเข้ากับพื้นผิว หรือจับยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ซ็อกเก็ตจะต้องมีเกลียวเมตริกเหมือนกับตัวสกรู ตัวอย่างการใช้งาน:
งานไม้
การใช้งานภายในครัวเรือน
อุปกรณ์จับยึดและการยึด
การซ่อมแซมและเครื่องมือกล
การ์ดรักษาความปลอดภัย
การทำพาแนล
การใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมยานยนต์
การใช้งานทางการแพทย์
การใช้งานด้านความสะดวกและงานซ่อมบำรุง

คำถามที่พบบ่อย
สกรูซ็อกเก็ตคืออะไร?
สกรูซ็อกเก็ตมีนิยามตามชื่อที่ตั้งเอาไว้ คือเป็นโบลท์มีเกลียวประเภทหนึ่ง สำหรับขันเข้าไปในซ็อกเก็ตที่ต้องการ มีความยาวและขนาดเกลียวหลากหลายขนาด โดยใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและใช้งานส่วนตัว สกรูซ็อกเก็ตคุณภาพดีและน่าเชื่อถือจาก RS PRO ช่วยให้งานจับยึดแข็งแรงและมั่นคงทุกการใช้งาน

หมายเหตุ
ต้องใช้ ประแจหกเหลี่ยม / กุญแจ อัลเลน
ทางเรามีสกรูหัวเตเปอร์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมที่ทำจากเหล็กกล้าผิวธรรมชาติ สีดำ ให้เลือกหลากหลายขนาดเกลียวและความยาว
หากคุณไม่ต้องการสกรูที่ทำจากเหล็กกล้าผิวธรรมชาติที่ผ่านการรมดำ Black Oxide ทางเรายังมีสกรูหัวเตเปอร์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมที่มีผิวสำเร็จ BZP หรือทำจากสแตนเลส A2 (306) และ A4 (316)

มาตรฐาน
เกลียวตามมาตรฐาน DIN 7991

รหัสสินค้า
281-423 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 736.97

฿ 520.23

SOCKET COUNTERSUNK SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว M4 พิทช์ เกลียว 0.7mm การขัดเงา สีดำ, ผิวธรรมชาติ
วัสดุ เหล็กกล้า รูปทรง หัว หัวเตเปอร์ซ็อกเกตหกเหลี่ยม ความยาว 10mm
ประเภท เกลียว เมตริก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 281-423 ในชุด สกรูหัวเตเปอร์ซ็อกเกตหกเหลี่ยม สีดำ