(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดสกรู / โบลท์สแตนเลส A2 มีขนาดเกลียว M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
ขนาด เกลียว | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 | การขัดเงา | ผิวเรียบ | วัสดุ | สแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | หัวเรียบ, หัวกระทะ | ประเภท สเตนเลส | A2 304 | ประเภทของไดรฟ์ | Pozidriv |
จำนวนชิ้น | 3168 | ความยาว สกรู/ สลักเกลียว สั้นที่สุด | 6mm | ความยาว สกรู/ สลักเกลียว ยาวที่สุด | 25mm |
สกรู/ สลักเกลียว | สกรูเครื่องจักร | สกรู/ โบลท์ | 6 ถึง 25 มม. |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 281-984 ในชุด ชุดสกรู / โบลท์สแตนเลส 3168 ชิ้น M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง