(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิต Sems ประกอบด้วยสกรูเครื่องจักร Pozidriv™ หัวกระทะ ติดแหวนรองสปริง
ผิวสำเร็จชุบไบรท์ซิงค์
ติดตั้งง่ายและรวดเร็วกว่าการใช้สกรูและแหวนรองแยกกัน
รหัสสินค้า |
---|
279-199 |
279-234 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 606.00 ฿ 427.78 | SINGLE COIL SPRING WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 12mm | M4 | ||
฿ 719.67 ฿ 508.02 | SINGLE COIL SPRING WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 10mm | M5 |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | ชุบไบรท์ซิงค์ | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรง หัว | หัวกระทะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไดรฟ์ | Pozidriv | ประเภท แหวนรอง | สปริง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง