1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ท่อส่ง (รหัสสินค้า)

FLEXIBLE DUCTING

ท่อส่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,278.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อส่งน้ำหนักเบา RS Pro เสริมความแข็งแรงด้วยเกลียว PVC สีขาวที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อการแตกภายในและการหักงอ ท่อมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และทนทาน พร้อมทั้งมีความทนทานสภาพอากาศดีเยี่ยม
การไหลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยผิวภายในที่มีความเรียบลื่น
แข็งแรง ยืดหยุ่น และทนทาน
มีความทนทานสภาพอากาศดีเยี่ยม
ทนต่อสารเคมีและทนการเสียดสีดีเยี่ยม
โครงสร้างน้ำหนักเบาให้ใช้งานสะดวก
สีมาตรฐาน: สีเขียวโปร่งใส, เกลียวสีขาว

รหัสสินค้า
917-5052 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 8,278.41

฿ 5,519.22

FLEXIBLE DUCTING 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 59.8mm วัสดุ PVC ความยาว 10m
สี สีเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 51.6mm การใช้งานที่เหมาะสม การเกษตร, พืชสวน, การทะเล, สารละลายผสมต่างๆ
เสริมแรง มี โค้งงอ 230mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 917-5052 ในชุด ท่อส่ง