1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ท่อลมไนล่อน

LIGHT DUTY NYLON TUBE

ท่อลมไนล่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,573.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อไนล่อนสำหรับอุตสาหกรรมในกลุ่ม Eurolon มีความยืดหยุ่น มีตั้งแต่โพลีอะไมด์แบบไนล่อนชนิด 11 และ 12 ชนิด 11: เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีพิษต่ำหรืออุณหภูมิสูง เช่น ในโรงเบียร์หรือการใช้งานที่ต้องสัมผัสโดนอาหาร
ชนิด 12: ตัวเลือกมาตรฐานในสต็อค
· ยืดหยุ่น น้ำหนักเบา และทนทานในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง · ด้านในเรียบลื่นเพื่อการไหลที่ดีขึ้น
· ผลิตจากไนล่อนชนิด 12 ที่ทนความร้อนและแสงและมีความเสถียรทั้งพิกัดความคลาดเคลื่อนที่แม่นยำ
· ทนทานต่อสารเคมีหลายชนิด
· ทนทานต่อการดูดซับความชื้นสูง
· ปราศจากซิลิโคน
· ทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
• ปัจจัยด้านความปลอดภัย 4:1

รหัสสินค้า
415-0496 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
แรงดันใช้งานสูงสุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน

฿ 7,820.71

฿ 5,214.07

LIGHT DUTY NYLON TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 1012mm14 บาร์9.5mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน ความยาว 30m อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +80°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C ซีรี่ส์ของ ผู้ผลิต NLF สี สีดำ
การใช้งาน เบรกลม, การใข้งานหล่อลื่น & น้ำมันเชื้อเพลิง, ไลน์ผลิตรถยนต์ & อุตสาหกรรม, ระบบลมสำรอง & เครื่องมือวัดต่างๆ คุณสมบัติพิเศษ ความยืดหยุ่นสูง จำนวน ท่อ/ สายยาง 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 415-0496 ในชุด ท่อลมไนล่อน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
415-0430
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
แรงดันใช้งานสูงสุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน

฿ 6,573.20

1 ชิ้น 8 วัน 1010mm17 บาร์7.5mm