(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบกดร้อนพร้อมที่จับแบบก้านโยกเหมาะสำหรับน้ำมันอากาศน้ำไอน้ำอิ่มตัวหรือบริการน้ำร้อนอุณหภูมิสูงในการใช้งานในประเทศเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
การใช้งาน:ท่อประปาน้ำ
อุณหภูมิใช้งาน:-40 ° C (-40 ° F) / + 170 ° C (+ 350 ° F)
ความดัน ใช้งาน:PN40 (600 PSI) สูงถึง 2 '', PN30 (450 PSI) จาก 2.1 / 2 ถึง 4 ''; ความดัน การทำงานที่ไม่ทำให้เกิดความเย็น
หัวข้อ:ตัวเมีย ขนาน ISO228 โดยเธรด ตัวเมีย
พอร์ตเชื่อมต่อ:เต็ม
ตัวเลือกการเชื่อมต่อ:FxF, mxf, BSPP, NPT
การกำหนดค่าต้นกำเนิด:ก้าน ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล ป้องกันการระเบิดพร้อม โอริง FPM สอง ตัว ที่ก้านเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ที่นั่งบอล:Pure PTFE คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง พร้อม การออกแบบ ยืดหยุ่น
ตัวเครื่อง:พอร์ตเชื่อมต่อ เต็มถึง DIN 3357 เพื่อการไหลสูงสุด
ผลิตในอิตาลี 100%
ลูก ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ปราศจากซิลิโคนสำหรับซีลทั้งหมด
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) หยุดพัก ตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยง ความเค้น ที่ต้นกำเนิด
รับประกันการทดสอบการ ซีล 100% ตลอด 24 ชม
ระบบปิดผนึกคู่ช่วยให้วาล์วทำงานในทิศทางใดก็ได้ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น
ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวระหว่างโลหะกับโลหะ
ไม่จำเป็นต้อง งานซ่อมบำรุง
มือจับ แสดง ตำแหน่ง บอลอย่างชัดเจน
คุณภาพ:พ่นทรายด้วยความร้อนตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิลภายนอกและฝาปิดผนึกด้วยน้ำยาซีลเกลียวล็อคไทท์หรือเทียบเท่า ทองเหลืองที่ดีที่สุดตามข้อกำหนด EN 12165 และ EN 12164 (เดิมคือ DIN 17660 และ UNI 5705-65)
ขนาด เกลียว | 3/8 นิ้ว | มือจับ วัสดุ | เหล็กกล้าหุ้ม PVC | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว มาตรฐาน | BSPP | ความดัน ใช้งานสูงสุด | 50 บาร์ | วัสดุ ลูกบอล | ทองเหลือง |
มือจับ สี | สีแดง | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 3/8 นิ้ว / 10 มม. | ความดัน ใช้งานสูงสุด psi | 580psi |
ความดัน ใช้งานสูงสุด | 40 bar | แบบมือจับ | ก้านโยก | ประเภท อุปกรณ์เสริม | มีเกลียว |
ปลอดภัยสำหรับใช้กับ | ลม, น้ำมัน, ไอน้ำ, น้ำ | การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว | BSPP 3/8 นิ้ว | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ มม | 10mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 733-5120 ในชุด S.90 บอลวาล์ว ทองเหลือง 1/4 รอบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง