1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

บอลวาล์วไฮดรอลิก

BRASS LINE MOUNTING

บอลวาล์วไฮดรอลิก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 618.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วชุบนิกเกิลที่มีด้ามบิดตัว “T”
ลูกบอลทากาวแอนนาโรบิค
ด้ามบิดไนล่อน
มีให้เลือกทั้งแบบเกลียวใน / เกลียวใน และเกลียวใน / เกลียวนอก
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -15 °C ถึง +100 °C
แรงดันใช้งานสูงสุด 40 bar
เหมาะสำหรับใช้งานในครัวเรือน เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงระบบสุขาภิบาล ระบบนิวเมติกส์ การประปา เครือข่ายน้ำมัน น้ำมันเบนซิน บริการน้ำร้อน ระบบคอนเดนเสท บริการน้ำมันปิโตรและไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วใช้ได้กับของไหลที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน

รหัสสินค้า
486-334 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 618.60

฿ 436.67

BRASS LINE MOUNTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว 1/4 นิ้ว ชนิด 2 ทาง อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +90°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C แรงดันใช้งานสูงสุด 30 bar ซีรี่ส์ของ ผู้ผลิต S.35
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม เกลียว มาตรฐาน G วัสดุ ซีล PTFE
เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ G 1/4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 486-334 ในชุด บอลวาล์วไฮดรอลิก