1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดแผ่นชิมพลาสติก【8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PLASTIC

ชุดแผ่นชิมพลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,245.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แผ่นชิมพลาสติกมีฟังก์ชั่นเหมือนกับแผ่นชิมโลหะ แต่มีการใช้งานเพิ่มเติมเป็นซีลและเป็นอุปสรรคในการป้องกัน การกัดกร่อนระหว่างวัสดุที่แตกต่างกัน
มีจำหน่ายหลายขนาด (8 แผ่นชีตต่อแพ็ค)
มีจำหน่ายในแพ็คแบบคละกัน
รหัสสี

รหัสสินค้า
770-816 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,245.19

฿ 2,830.27

PLASTIC 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ พลาสติก ความยาว 457mm ความกว้าง 305mm
ความหนา 0.05 มม., 0.08 มม., 0.1 มม., 0.13 มม., 0.19 มม., 0.25 มม., 0.38 มม., 0.51 มม. สี สีดำ, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีเทา, สีธรรมชาติ, สีส้ม, สีแดง, สีเหลือง จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต 8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 770-816 ในชุด ชุดแผ่นชิมพลาสติก