1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ล้อ ฟีนอลิกสตาร์【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ล้อ ฟีนอลิกสตาร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,879.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

RS pro มาถึงคุณแล้วลูกบิดฟีนอลิกเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับความทนทานและคุณภาพลูกบิดฟีนอลิกหรือที่เรียกว่า "ลูกบิดสตาร์" มีให้เลือกใช้กับต้นขั้ว เกลียวนอก ชุบ สังกะสี สปริงเสริมเกลียว ทองเหลือง หรือแบบ รูทะลุ พร้อม เม็ดมีด มีด ทองเหลือง และมีความยาว เกลียว ต่างๆทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
ทนต่อสารเคมี อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่และ การขัดเงา มันวาว สีดำอัลตร้าไวโอเลต
ขนาด เกลียว คือ M5 ถึง M10

รหัสสินค้า
686-115SALE
686-137SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกบิด วัสดุ ตัวเครื่อง

฿ 1,879.95

฿ 1,253.36

PHENOLIC STAR WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10M8 x 20M844 มมดูโรพลาสต์

฿ 4,112.48

฿ 2,741.79

PHENOLIC STAR WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10M10 x 20M1057 มมฟีนอล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ ความยาวของ เกลียว 20mm ชนิดที่มีการยึดติด สตัดเกลียว
รูปทรง ลูกบิด หลายแฉก เม็ดมีด วัสดุ เหล็กกล้า