1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางฟองน้ำ / ลวดเหล็ก

SPONGE RUBBER

ยางฟองน้ำ / ลวดเหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,294.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ถอด กระบวนการซีล ยาง ฟองน้ำ นุ่มสีดำพร้อม ขดลวด เหล็กกล้า เม็ดมีดการใช้งานรวมถึงการป้องกันขอบสำหรับ วัสดุ แผ่น เช่นแผงประตูอาจใช้เพื่อลดเสียงและการสึกหรอที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

รหัสสินค้า
619-1708 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,294.19

฿ 3,529.64

SPONGE RUBBER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ยาง ความยาว 20m ความกว้าง 8.5 มม
สี สีดำ ความสูง 15.6 มม ประเภท ผลิตภัณฑ์ ซีลยาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 619-1708 ในชุด ยางฟองน้ำ / ลวดเหล็ก