1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เหล็กกล้า สามถึงห้าแฉกเคลือบด้วยพลาสติก

SPOKED STEEL

เหล็กกล้า สามถึงห้าแฉกเคลือบด้วยพลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,585.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้า กดอัด สีดำ
ไม่จำเป็นต้อง การทำสี/การทาสี/การพ่นสี หรือการรักษา พื้นผิว อื่น ๆ
เหมาะอย่างยิ่งกับงาน อุตสาหกรรม หนักกว่าและการใช้งานกลางแจ้ง
มีให้สำหรับรูกุญแจ

รหัสสินค้า
237-328 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,585.15

฿ 1,723.52

SPOKED STEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ มือจับ ไม่มี เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 200 มม
เกวียน ใช่ ศูนย์กลางการเจาะ ใช่ ความลึกของ รูติดตั้ง 24 มม
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง 14 มม วัสดุ ล้อ เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 237-328 ในชุด เหล็กกล้า สามถึงห้าแฉกเคลือบด้วยพลาสติก