1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แผ่น สเตนเลส【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

STAINLESS STEEL ROD AND SHEET

แผ่น สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,525.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แท่งและ แผ่น สเตนเลส 316
คุณสมบัติ C = 0.08 สูงสุดพรรณี 12.0, cr17, mo 2.25
สเปค ที่เกี่ยวข้อง AS2837-1986-316, AISI TYPE 316, ASTMA276-316
ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเคมีและพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะของ การกัดกร่อน แบบหลุม

บันทึก
มิติข้อมูลทั้งหมดเป็น ขนาดเกลียว

มาตรฐาน
EN 1008.2 1.4401

ก้าน แผ่น และ สายยาง - เกรด 316 (A4)
เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก ไร้สนิมออสเทน นิติก ซึ่งทนทานต่อการ การกัดกร่อน เนื่องจากมีปริมาณโมลิบดีนัมไม่เป็นแม่เหล็ก และเหมาะสำหรับการใช้งานเช่นอุปกรณ์ถ่ายภาพอาหารเคมีและทางทะเล

รหัสสินค้า
559-199 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,525.80

฿ 1,077.06

STAINLESS STEEL ROD AND SHEET 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส 316 ความยาว 500 มม ความกว้าง 300mm
ความหนา 0.5 มม สี เงิน [g/cm3] 8 g / cm³
ความทนต่อแรงดึง 515 ความแข็ง 95 HB การนำความร้อน 16.3 W / m ที่ 100 ° c
การ สำรอง กาว ไม่มี พรุน / ตัน ตัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 559-199 ในชุด แผ่น สเตนเลส