(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก ไร้สนิมออสเทน นิติก ซึ่งทนทานต่อการ การกัดกร่อน เนื่องจากมีปริมาณโมลิบดีนัมไม่เป็นแม่เหล็ก และเหมาะสำหรับการใช้งานเช่นอุปกรณ์ถ่ายภาพอาหารเคมีและทางทะเล
คุณสมบัติ C = 0.08 สูงสุดพรรณี 12.0, cr17, mo 2.25
สเปค ที่เกี่ยวข้อง AS2837-1986-316, AISI TYPE 316, ASTMA276-316
ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเคมีและพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะของ การกัดกร่อน แบบหลุม
วัสดุ | สเตนเลส 316 A4 | ความยาว | 500 มม | ความกว้าง | 300mm |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา | 1.5 มม | สี | เงิน | [g/cm3] | 8 g / cm³ |
ความทนต่อแรงดึง | 515 | ความแข็ง | 95 HB | การนำความร้อน | 16.3 W / m ที่ 100 ° c |
การ สำรอง กาว | ไม่มี | พรุน / ตัน | ตัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 264-7263 ในชุด แท่งและ แผ่น สเตนเลส 316
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง