(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หนังอลูมิเนียมพร้อมไส้ โพลีเอสเตอร์ ผสม
การเคลือบผิว พื้นผิว เรียบ
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดี
ทนสภาพอากาศ ดี
เสถียรภาพมิติที่ดี
ความทนทานต่อการกัดกร่อน
ความต้านทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลต
ความยาว | 600 มม | ความกว้าง | 600 มม | ความหนา | 3 มม |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีแดง | [g/cm3] | 3.5 กก. / ตร.ม. | ความทนต่อแรงดึง | > / 125 N / mm² |
ความแข็ง | 3 H | การนำความร้อน | 0.95W / mK | ความเหมาะสม | แผ่นปิดแผงพังผืดชิ้นส่วนพับป้ายถาด |
การ สำรอง กาว | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 778-1706 ในชุด ผ้าใบแลพแผ่นชีต คอมโพสิต
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง