(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แถบทดสอบอุณหภูมิจะบันทึกอุณหภูมิวงเล็บสูงสุดที่ฉลากถึงอย่างถาวรป้ายฉลาก ไวต่ออุณหภูมิเหล่านี้สามารถใช้ได้กับโลหะและพลาสติกส่วนใหญ่
วัดได้ทั้ง° C และ° F
±ความแม่นยำ 1%
รหัสสินค้า |
---|
779-9772 |
779-9776 |
779-9779 |
779-9785 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | จำนวนระดับอุณหภูมิ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,787.01 ฿ 1,191.40 | 10 LEVEL TEMPERATURE STRIPS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 127°C | 77°C | 10 | ||
฿ 1,382.44 ฿ 975.86 | 10 LEVEL TEMPERATURE STRIPS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 182°C | 132°C | 10 | ||
฿ 1,464.47 ฿ 1,033.77 | 10 LEVEL TEMPERATURE STRIPS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 71°C | 40°C | 9 | ||
฿ 1,038.57 ฿ 733.13 | 10 LEVEL TEMPERATURE STRIPS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 249°C | 188°C | 10 |
กำลังโหลด …
ความยาวฉลาก | 51mm | ความกว้างของฉลาก | 18 มม | ปฐมนิเทศ | แนวตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
reversibility | ไม่ | ป้ายฉลาก ต่อ ผลิตภัณฑ์ | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง