(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ตขนาดมาตรฐานพร้อมตัวยึดสแตนเลส เหมาะสำหรับใช้กับแผ่นปิดหน้าอลูมิเนียมจาก RS มีจำหน่ายสำหรับใช้กับเทอร์โมคัปเปิล Type K, J, T, E, N, R/S, B และทองแดง
เข้าหัวได้อย่างรวดเร็ว เพียงดันสายเข้าไปแล้วขันสกรู
สำหรับทุกการใช้งาน โดยเฉพาะกระบวนการทางอุตสาหกรรม
รหัสสีตามมาตรฐาน IEC
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด +220 °C
รหัสสินค้า |
---|
455-9972 |
455-9988 |
456-0001 |
456-0017 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ประเภท เทอร์โมคัปเปิล | ประเภทของ อุปกรณ์เสริม | ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 495.32 ฿ 349.65 | THERMOCOUPLE PLUGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีเขียว | K | คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตอินไลน์มาตรฐาน | ซ็อกเก็ต | ||
฿ 353.21 ฿ 249.33 | THERMOCOUPLE PLUGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีเขียว | K | คอนเนคเตอร์ปลั๊กอินไลน์มาตรฐาน | ปลั๊ก | ||
฿ 431.17 ฿ 304.36 | THERMOCOUPLE PLUGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีชมพู | N | คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตอินไลน์มาตรฐาน | ซ็อกเก็ต | ||
฿ 484.76 ฿ 342.19 | THERMOCOUPLE PLUGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีชมพู | N | คอนเนคเตอร์ปลั๊กอินไลน์มาตรฐาน | ปลั๊ก |
กำลังโหลด …
ตรงตามมาตรฐาน | IEC | ขนาด คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ในแนวเส้น |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิสูงสุด | 220°C | อุณหภูมิต่ำสุด | -35°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง