1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ช่องเสียบ แผง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

MINIATURE PANEL SOCKETS

ช่องเสียบ แผง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 229.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ช่องเสียบ ติดตั้งพังผืด เทอร์โมคัปเปิล มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก พร้อม คลิป มีจำหน่ายในประเภท K, J, T, E, N, R / S และ B ช่องเสียบ สำหรับติดตั้ง Fascia ทั้งหมดจะมีโพลาไรซ์โดยใช้หมุดที่มีขนาดไม่เท่ากัน
การติดตั้งแผง
คลิป ไนล่อน เพื่อการยึดแผงที่ง่ายและรวดเร็ว
รหัสสีตาม สเปค ANSI
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด 220 ° C

รหัสสินค้า
769-1206 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 229.91

฿ 162.27

MINIATURE PANEL SOCKETS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตรงตามมาตรฐาน ANSI สี สีน้ำเงิน ประเภท เทอร์โมคัปเปิล T
ประเภทของ อุปกรณ์เสริม คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตขนาดเล็ก ชนิดติดตั้งกับพาแนล ขนาด คอนเนคเตอร์ ขนาดเล็ก ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซ็อกเก็ต
ชนิดของคอนเนคเตอร์ ติดตั้งกับพาเนล อุณหภูมิสูงสุด 120°C อุณหภูมิต่ำสุด -35°C
ชนิดที่มีการยึดติด คลิปไนล่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 769-1206 ในชุด ช่องเสียบ แผง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก