1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เปิด / ปิด / PID 2 เอาต์พุต

PID TEMPERATURE CONTROLLER

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เปิด / ปิด / PID 2 เอาต์พุต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,014.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

RS pro เครื่อง อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ดิจิตอลพร้อมการ แบบฝัง / ปิดในตัวหรือ อุปกรณ์ควบคุม PIDด้วย เทอร์โมคัปเปิล ของอินพุต เซนเซอร์ PT100 และเอาต์พุต 2 ตัว (รีเลย์ หรือ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)) อุปกรณ์ควบคุม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในงาน อุตสาหกรรม ทั่วไป
•ขนาด 35 x 77 มม
•การใช้งาน การทำความร้อน หรือความเย็น
•อินพุต เทอร์โมคัปเปิล หรือ PT100 ที่เลือกได้
• 2 เอาต์พุต - รีเลย์ (อุปกรณ์ควบคุม หรือ สัญญาณเตือน) และ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) (อุปกรณ์ควบคุม)
•เปิด / ปิดหรือ อุปกรณ์ควบคุม PID
•เมื่อ เซนเซอร์ ขัดข้องสามารถเลือก อุปกรณ์ควบคุม ด้วยตนเองได้
•การตั้งค่า ออฟเซ็ท อินพุต เซนเซอร์
คลองเลื่อย
•ปรับแต่ง PID อัตโนมัติ
คุณสมบัติ
•ได้รับการรับรอง CE

รหัสสินค้า
124-1058 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,014.80

฿ 4,010.07

PID TEMPERATURE CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนจุดอินพุต(ชิ้น) 1 อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +50°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด 0°C
คะแนน IP IP20, IP65 ประเภทการ สายต่อปลายสาย สกรู ชนิดที่มีการยึดติด อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ประเภท เอาต์พุต รีเลย์ ประเภทอินพุต PT100 พิสัย -200 ถึง +600 (PT100) ° C, -99.9 ถึง +300 (PT100) ° C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 124-1058 ในชุด อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เปิด / ปิด / PID 2 เอาต์พุต