(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท รานสดิวเซอร์สไตล์ เอาต์พุต แบบอะนาล็อกเหล่านี้มีให้เลือกสามขนาด:1 / 4in (มาตรฐาน), 3 / 8in (สูง o / p) และ 5 / 8in (งาน งานรับน้ำหนักมาก)พวกเขาเสนอ สารละลาย ไม่แพงทุกที่ที่ต้องใช้รูปคลื่นแบบสลับที่สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ผ่านชิ้นส่วน ขั้วเป็นอุปกรณ์แฝงที่ไม่ต้อง อุปกรณ์แหล่งจ่าย จากภายนอกพวกมันให้แรงดันไฟฟ้าขาออกเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเองซึ่งเกิดจากความใกล้ชิดกับชิ้นส่วนโลหะเหล็กที่กำลังเคลื่อนที่เป็น เหล็กกล้า หุ้มเพื่อความทนทานและมาพร้อมกับ น็อต ยึดสองตัว
ใช้ปิ๊กอัพที่มี โหลดไฟฟ้า อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร สูงและ ตำแหน่ง การรับให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะปลอดภัยกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวช่องว่างที่สูงถึง 2.5 มม. นั้นค่อนข้างปกติ
ใน ระบบ เกียร์ให้ใช้การรับด้วย ล้อ เฟือง/เกียร์ ความเร็วสูงสุด
ความยาว | 22 มม | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +100°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -40°C |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด เกลียว | 1/4-28 UNF-2A | ขนาด | 6.35 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 22 มม | แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู | 5.4 มม |
แรงดันไฟเลี้ยง | 10 V | วัสดุ ตัวเสื้อ | สเตนเลส | ประเภท เอาต์พุต | อนาล็อก |
สไตล์ ตัวเครื่อง | บาร์เรล | ช่วงการตรวจจับ | 2.5 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 304-166 ในชุด การรับแม่เหล็กแบบอะนาล็อก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง