1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พุกแบบหล่นในและการตั้งค่าหมัด【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

DROP IN ANCHORS

พุกแบบหล่นในและการตั้งค่าหมัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,285.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ระบบ พุก ควบคุมการเสียรูปสำหรับใช้กับ คอนกรีต มี ความทนทานของแรงกด มากกว่า 20 นิวตัน / ตร.มม.
พุก มีจำหน่ายใน สเตนเลส A4 หรือ เหล็ก ชุบ สังกะสี และ เหล็กกล้า พาสซีฟ

รหัสสินค้า
622-2133 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,285.02

฿ 907.10

DROP IN ANCHORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว M10 วัสดุ เหล็กกล้า ความยาว 40 มม
ชนิด ปล่อย พุก แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู 12 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 622-2133 ในชุด พุกแบบหล่นในและการตั้งค่าหมัด