(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินเสิร์ทแบบขยายหลากหลายชนิด เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุที่เป็นพลาสติกส่วนใหญ่ ใช้ได้กับทั้งรูทะลุหรือรูบอด ด้วยพื้นผิวภายนอกที่ขึ้นลายและมีร่องสำหรับขยาย จึงป้องกันไม่ให้เกิดการหมุนหรือคลายตัวจากการสั่นสะเทือน ช่วยให้สกรูยึดอยู่กับตัวชิ้นงานได้อย่างแน่นหนา
ใช้กับรูที่เจาะหรือกดเข้าไป
ติดตั้งโดยวิธีกดหรือตอกเข้าแบบง่ายๆ
มีจำหน่ายแบบหัวเรียบ (RS 278-534, RS 278-540, RS 278-556, RS 278-562, RS 278-578)
มีจำหน่ายแบบหัวหน้าแปลน (RS 278-584, RS 278-590, RS 278-607, RS 278-613, RS 278-629)
รหัสสินค้า |
---|
278-534 |
278-578 |
278-613 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ตัวเครื่อง | ความหนาของ วัสดุ ขั้นต่ำ | แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู | เส้นผ่าศูนย์กลาง หน้าแปลน | ความลึกของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,737.21 ฿ 1,158.20 | EXPANSION INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M3 | 4.22mm | 6.7mm | 4mm | - | 4.78mm | ||
฿ 1,907.19 ฿ 1,271.52 | EXPANSION INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M6 | 8.26mm | 16mm | 8mm | - | 12.7mm | ||
฿ 1,844.33 ฿ 1,229.61 | EXPANSION INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | M5 | 6.65mm | 11.2mm | 6.4mm | 8mm | 9.53mm |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง