1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BZP เหล็กกล้า เกลียวเมตริก/เกลียวมิล ไนล่อน เม็ดมีด ล็อคตัวเอง【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SELF LOCKING

BZP เหล็กกล้า เกลียวเมตริก/เกลียวมิล ไนล่อน เม็ดมีด ล็อคตัวเอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 263.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ถึงDIN6926
เหล็กกล้า เกรด 8 ชุบ สังกะสี สดใส
ล็อคตัวเองได้เนื่องจาก เม็ดมีด ไนล่อน
หน้าแปลน ธรรมดา

รหัสสินค้า
275-636 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 263.36

฿ 185.91

SELF LOCKING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว M10 การขัดเงา ชุบไบรท์ซิงค์ วัสดุ เหล็กกล้า
ชนิด เสริมไนล่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 275-636 ในชุด BZP เหล็กกล้า เกลียวเมตริก/เกลียวมิล ไนล่อน เม็ดมีด ล็อคตัวเอง