(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักพินเหล็กกล้า
ถึงขีดจำกัด BS/ISO 8734 ชนิด B
ขนาด 2.5 มม. และ 3 มม. เป็นเหล็กกล้าอ่อนสีเงิน
ขนาด 4, 5, 6, 8 และ 10 มม. เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวแข็ง
ใช้เพื่อยึดชิ้นส่วนให้อยู่กับที่ ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ขนานกัน หรือต่อรวมส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน
การขัดเงา | ผิวเรียบ | วัสดุ | เหล็กกล้า | ความยาว | 24mm |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ขาพิน | ขนาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 270-704 ในชุด สลักพินเหล็กกล้า, เมตริก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง