1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วน กระบวนการซีล พีวีซี ยืดหยุ่น

SPONGE RUBBER

ส่วน กระบวนการซีล พีวีซี ยืดหยุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,960.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro แถบ กระบวนการซีล ยืดหยุ่น หรือซีลประตูซึ่งประกอบด้วย ถอด ป้องกันขอบที่ยึดติดกับส่วน กระบวนการซีล ยาง ฟองน้ำถอด ป้องกันขอบทำจาก พีวีซี และได้รับการออกแบบมาเพื่อปกปิดขอบคมหรือดิบบนแผงประตูและหน้าต่างส่วน ยาง ฟองน้ำ นุ่มและยืดหยุ่นและให้การ ซีล มั่นคงและทนทานนอกจากนี้ส่วน ยาง ยังมีคุณสมบัติในการสั่นสะเทือนและการดูดซับแรงกระแทกซีลที่ ยืดหยุ่น เหล่านี้ติดตั้งได้ง่ายและ กดอัด เข้าที่ด้วยมือโดยไม่จำเป็นต้องเตรียมงานกาวหรือ เครื่องมือ เพิ่มเติมใด ๆถอด ขอบมีโปรไฟล์เป็น มีการเซาะร่อง ซึ่ง แคลมป์ยึด ไว้รอบขอบที่สอดส่วน ยาง ฟองน้ำ ให้ ซีล หรือกั้นระหว่างขอบสองด้านที่ การต่อชน กัน
•ผลิตจาก พีวีซี ยืดหยุ่น และทนทาน
•ส่วน ยางฟองน้ำ สำหรับการ กระบวนการซีล เพิ่มเติมและการ โช้ครับแรงกระแทก
•ตะวันออกพอดีเพียงกดเข้าที่ด้วยมือ
•ไม่ต้องใช้กาว เครื่องมือ พิเศษ
•โปรไฟล์ มีการเซาะร่อง เพื่อยึดขอบเข้าที่
•ทนต่อการผุกร่อน
•ช่วง อุณหภูมิใช้งาน กว้าง -30 ถึง + 70 ° C

รหัสสินค้า
619-1590 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,960.21

฿ 5,307.07

SPONGE RUBBER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ยาง EPDM ความยาว 20m ความกว้าง 25 มม
สี สีดำ ความสูง 17.5 มม ประเภท ผลิตภัณฑ์ ซีลยาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 619-1590 ในชุด ส่วน กระบวนการซีล พีวีซี ยืดหยุ่น