1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อหมุน, 90 กก. พิกัดน้ำหนัก 75 ล้อ

SUPER ELASTIC BLUE RUBBER

ลูกล้อหมุน, 90 กก. พิกัดน้ำหนัก 75 ล้อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,272.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวเครื่อง ชุบ สังกะสี
ยางสีฟ้าไม่ มาร์คกิ้ง
ช่วงการใช้งานปานกลางพร้อมผิวสังกะสีสดใส
เหล็กยึด เหล็กกล้า กดอัด พร้อม หัว ตลับลูกปืนเม็ดกลม
มีตัว ป้องกัน เกลียว สำหรับล้อเลื่อนล้อ ไนล่อน
ก้าน เกลียว และตัวเลือกการ ข้อต่อฟิตติ้ง แผ่นเพลท สามเหลี่ยม
โหลดไฟฟ้า น้ำหนักได้ 27 - 680 กก
ตัวเลือกเบรกเท้าแบบปลายคู่สำหรับขนาด 100 มม
รัศมีการหมุนของลูกล้อเบรกเพิ่มขึ้น 29 มม.
ขนาด ล้อ ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 150 มม

รหัสสินค้า
687-326 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,272.63

฿ 1,515.16

SUPER ELASTIC BLUE RUBBER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุตสาหกรรม ศูนย์ซ่อม 80 x 60 มม ความสูงโดยรวม 95 มม
แก้ไขขนาดรู 8 มม เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 75 มม Class น้ำหนัก หน้าที่ปานกลาง
จำนวนรูซ่อม 4 คุณสมบัติ ไม่ มาร์คกิ้ง พิกัดน้ำหนัก 90 กิโลกรัม
FIXING PLATE ความยาว แผ่น 102 มม การหมุน เบรกหมุน FIXING PLATE ขนาด แผ่น 102 x 64 มม
ความกว้าง ล้อ 32 มม รวมถึงเบรก ใช่ วัสดุ ยาง ยาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 687-326 ในชุด ลูกล้อหมุน, 90 กก. พิกัดน้ำหนัก 75 ล้อ