(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานรอง/แผ่นรอง ป้องกันการแตกร้าวแข็ง แต่ยืดหยุ่นพิเศษ
สาย โพลีเอสเตอร์ ความยืดต่ำโมดูลัสสูง (hmls) และ กระบวนการแปรรูป รักษาเสถียรภาพความยาวส่งผลให้ความยืดต่ำและอายุการใช้งานสูงสุด
แจ็คเก็ตโพลีคอตตอนชุบโพลีคลอโรพรีน
สายพานที่สร้างขึ้นอย่าง งานละเอียด โดยไม่ต้องมีการจับคู่หรือเข้ารหัส
ป้องกันไฟฟ้าสถิต ความร้อน น้ำมัน และการ ทนการเสียดสี
มาตรฐาน:API 1B, RMA IP 20, DIN 2215, ISO 4184 และBS3790
วัสดุ | PET, ยาง | ความยาว | 1.32 ม | ความสูง | 8 มม |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างสูงสุด | 13 มม | ส่วน สายพาน | A | เส้นผ่าศูนย์กลาง พูลเล่ย์ ขั้นต่ำ | 80 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 472-076 ในชุด สายพานส่วน Z, A & B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง