1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเฟรช ชุดกรอง FN1 / FN4 ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

SMC FILTER

รีเฟรช ชุดกรอง FN1 / FN4 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 803.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมี รหัสรุ่น/ Part number
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนองค์ประกอบ
·โครงสร้าง องค์ประกอบ ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถย้อนกลับได้
· ชุดกรอง รีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
·สามารถทำความสะอาดอัตโนมัติได้
· 2 ประเภทขององค์ประกอบที่สามารถเลือกได้ตามสภาพ ของไหล

รหัสสินค้า
FN4102N-20-S005
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด คุณภาพ อากาศอัด เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ก๊อกระบายออก วัสดุ ชาม ชามยาม วิธีเชื่อมต่อ ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ทิศทางการไหล โอริง , วัสดุ ปะเก็น ความยาวของ องค์ประกอบ ประเภท องค์ประกอบ วัสดุ องค์ประกอบ อุปกรณ์เสริม เกจวัดความดัน รุ่นที่ รองรับการใช้งาน ความจุ ถังน้ำ
(L)

฿ 284,790.80

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน] ชุดกรอง งานซ่อมบำรุง ต่ำของไหล5μm[Rc (R)] Rc2มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS304ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 1[(ขวา)] จากซ้ายไปขวาNBR500กระบอกสูบ- ประเภทSUS304N/A (มีปลั๊ก)N/A-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FN4102N-20-S005 ในชุด รีเฟรช ชุดกรอง FN1 / FN4 ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
END200-005
END200-020
END210-005
FN4102N-20-S005G
FN4102N-20-S020
FN4102N-20-S020G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด คุณภาพ อากาศอัด เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ก๊อกระบายออก วัสดุ ชาม ชามยาม วิธีเชื่อมต่อ ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ทิศทางการไหล โอริง , วัสดุ ปะเก็น ความยาวของ องค์ประกอบ ประเภท องค์ประกอบ วัสดุ องค์ประกอบ อุปกรณ์เสริม เกจวัดความดัน รุ่นที่ รองรับการใช้งาน ความจุ ถังน้ำ
(L)

฿ 42,726.95

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบ สำหรับการทดแทน)] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบทดแทน)-5μm----------500กระบอกสูบ- ประเภท-ไม่มีFN11 □ 2 □-

฿ 42,726.95

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบ สำหรับการทดแทน)] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบทดแทน)-_----------500กระบอกสูบ- ประเภท-ไม่มีFN11 □ 2 □-

฿ 42,726.95

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบ สำหรับการทดแทน)] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบทดแทน)-5μm----------500ประเภทช่องว่างความสูง-ไม่มีFN11 □ 2 □-

฿ 285,914.50

1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน] ชุดกรอง งานซ่อมบำรุง ต่ำของไหล5μm[Rc (R)] Rc2มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS304ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 1[(ขวา)] จากซ้ายไปขวาNBR500กระบอกสูบ- ประเภทSUS304ด้วย เกจวัดความดัน ( ส่วนหน้าสัมผัส ของเหลว:ทองเหลือง)N/A-

฿ 284,790.80

1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน] ชุดกรอง งานซ่อมบำรุง ต่ำของไหล_[Rc (R)] Rc2มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS304ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 1[(ขวา)] จากซ้ายไปขวาNBR500กระบอกสูบ- ประเภทSUS304N/A (มีปลั๊ก)N/A-

฿ 285,914.50

1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน] ชุดกรอง งานซ่อมบำรุง ต่ำของไหล_[Rc (R)] Rc2มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS304ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 1[(ขวา)] จากซ้ายไปขวาNBR500กระบอกสูบ- ประเภทSUS304ด้วย เกจวัดความดัน ( ส่วนหน้าสัมผัส ของเหลว:ทองเหลือง)N/A-