1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวกรองความแม่นยำสูงสำหรับของเหลว ซีรีส์ FGH (รหัสสินค้า)

SMC FGH TYPE

ตัวกรองความแม่นยำสูงสำหรับของเหลว ซีรีส์ FGH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิค และคุณลักษณะของสินค้าของกระบอกลม SMC
    โปรดดูที่นี่

    ■ การจัดการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเองบนเว็บไซต์นี้ จะเผยแพร่โดยไม่มีกำหนดล่วงหน้า
    คลิกที่นี่เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีรหัสสินค้า
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพการกรอง: 99% หรือมากกว่า
· ป้องกันการเกิดฝุ่นในตัวเรือน
· มีการตรวจสอบความถูกต้อง
· ป้องกันของเหลวสะสมในเคส

รหัสสินค้า
FGH200-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด คุณภาพ อากาศอัด เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ก๊อกระบายออก วัสดุ ชาม ชามยาม วิธีเชื่อมต่อ ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ทิศทางการไหล ความยาวของ องค์ประกอบ ประเภท องค์ประกอบ องค์ประกอบ วัสดุซีล

฿ 15,070.50

SMC FGH TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (อุปกรณ์เสริม)] ภาชนะ วัตถุ เดียวของไหลไม่[Rc (R)] Rc3/4มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS316ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 1[(ขวา)] จากซ้ายไปขวา246ไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FGH200-06 ในชุด ตัวกรองความแม่นยำสูงสำหรับของเหลว ซีรีส์ FGH

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FGH100-03-J002T
FGH100-03-J004T
FGH100-03-J006T
FGH200-06-DX20T
FGH200-06-DX40T
FGH200-06-J002T
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด คุณภาพ อากาศอัด เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ก๊อกระบายออก วัสดุ ชาม ชามยาม วิธีเชื่อมต่อ ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ทิศทางการไหล ความยาวของ องค์ประกอบ ประเภท องค์ประกอบ องค์ประกอบ วัสดุซีล

฿ 16,427.10

1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน] ชุดกรอง งานละเอียด สูงสำหรับของเหลวของไหล2㎛ (การล้างข้อมูลสำหรับ MDM 2.0)[Rc (R)] Rc3/8มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS316ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 1[(ขวา)] จากซ้ายไปขวา117HEPO IIPTFE

฿ 16,330.20

1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน] ชุดกรอง งานละเอียด สูงสำหรับของเหลวของไหล4μm[Rc (R)] Rc3/8มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS316ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 1[(ขวา)] จากซ้ายไปขวา117HEPO IIPTFE

฿ 16,233.30

1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน] ชุดกรอง งานละเอียด สูงสำหรับของเหลวของไหล6μm[Rc (R)] Rc3/8มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS316ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 1[(ขวา)] จากซ้ายไปขวา117HEPO IIPTFE

฿ 24,132.35

1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน] ชุดกรอง งานละเอียด สูงสำหรับของเหลวของไหล0.2μm[Rc (R)] Rc3/4มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS316ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 1[(ขวา)] จากซ้ายไปขวา246เมมเบรนPTFE

฿ 18,947.35

1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน] ชุดกรอง งานละเอียด สูงสำหรับของเหลวของไหล0.4μm[Rc (R)] Rc3/4มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS316ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 1[(ขวา)] จากซ้ายไปขวา246เมมเบรนPTFE

฿ 18,947.35

1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน] ชุดกรอง งานละเอียด สูงสำหรับของเหลวของไหล2㎛ (การล้างข้อมูลสำหรับ MDM 2.0)[Rc (R)] Rc3/4มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS316ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 1[(ขวา)] จากซ้ายไปขวา246HEPO IIPTFE