(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ถุงกรองที่มีความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่ดีเยี่ยม
สามารถรักษาคุณภาพของเหลวได้เสถียรโดยกรองและใช้ตัวกรองซ้ำ
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้กรองของไหลที่มีอัตราการไหลสูง
· การบำรุงรักษาง่ายดาย
· มีกลไกความปลอดภัย
· ส่วนประกอบชนิดถุง
· สามารถเลือกความแม่นยำในการกรองได้หลากหลาย
· ใช้แถบ
· สามารถเปลี่ยนส่วนประกอบนอกภาชนะบรรจุได้
· โครงสร้างไม่มีพูลของเหลว
· รุ่นน้ำหนักเบา
· ทำให้งานท่อเป็นเรื่องง่าย
FGF□1□-20
FGF□3□-40
FGF□5□-50
*1) สำหรับส่วน □ ของหมายเลขรุ่น โปรดดูสัญลักษณ์หมายเลขรุ่น
*2) เมื่อเปลี่ยน (5) V แบนด์ควรเปลี่ยน (7) โอริงพร้อมกัน
*1) สำหรับส่วน □ ของหมายเลขรุ่น โปรดดูสัญลักษณ์หมายเลขรุ่น
*2) ขาทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน
*1) เงื่อนไข: ของไหล = น้ำ, ความดันลดลง 7 kPa, 100 มม., ค่าพิกัดไมครอนที่กำหนด 100 Mm
*2) ลูกค้ามีหน้าที่ยืนยันความเข้ากันได้ของของไหลที่จะใช้
*3) พื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุเทียบเท่ากับพื้นผิวสำเร็จ 2 * (อาจมีรอยขีดข่วน, รอยขูด, รอยเปื้อน และสีไม่สม่ำเสมอตราบใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและประสิทธิภาพ) * สัญลักษณ์แสดงถึงผิวสำเร็จ JIS G 4305 ที่ทำจากแผ่นสแตนเลสรีดเย็น
*4) สำหรับซีรีส์ FGF□1 สิ่งนี้เป็นตัวบ่งชี้นว่าเมื่อมีการเลือกแบบ "มีเกจวัดแรงดัน"
*5) ส่วนประกอบสำหรับเปลี่ยนควรได้รับการควบคุมให้มีความต่างของความดันไม่เกิน 0.1 MPa
*6) ชิ้นส่วนนอกเหนือจากชิ้นส่วนเปียกทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนและทาสี (เงิน)
*7) FGF□3 และ FGF□5 เป็นสินค้าผลิตตามสั่ง
ควรเลือกขนาดส่วนประกอบ (A: ø190 × L440, B: ø190 × L770) ตามปริมาณสิ่งปนเปื้อน
ข้อมูลด้านบนมีไว้เป็นแนวทางเท่านั้น ดังนั้นจึงควรตรวจสอบการรองรับการใช้งานของของไหลกับซีลสินค้าและวัสดุส่วนประกอบก่อนใช้งาน
อัตราการไหลคืออัตราการไหลที่เหมาะสมเมื่อมีความหนืดเทียบเท่ากับน้ำ
*1) FGF□3 และ FGF□5 เป็นสินค้าผลิตตามสั่ง
รหัสสินค้า |
---|
AI-3S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | คุณภาพ อากาศอัด | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ก๊อกระบายออก | วัสดุ ชาม | ชามยาม | วิธีเชื่อมต่อ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ทิศทางการไหล | อุปกรณ์เสริม | โอริง , วัสดุ ปะเก็น | สเปค กำหนดเองทำ | ขนาดเกลียว หน้าแปลนท่อ | อุปกรณ์เสริม เกจวัดความดัน | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | ขนาด องค์ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,382.91 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (อุปกรณ์เสริม)] สลักเกลียว รากฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ไม่มี | FGF□3□-40/FGF□5□-60 | N/A |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง