(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับ "การกรอง" ที่มี อัตราการไหล สูงและ ความดัน ต่ำ
·เนื่องจากเป็นประเภท V band การเปลี่ยน องค์ประกอบ จึงทำได้ง่าย(ด้วย กลไก ป้องกัน การ ป้องกันการฟุ้งกระจาย ฝาครอบ)
รหัสสินค้า |
---|
FGGSC-20-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | คุณภาพ อากาศอัด | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ก๊อกระบายออก | วัสดุ ชาม | ชามยาม | วิธีเชื่อมต่อ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ทิศทางการไหล | โอริง , วัสดุ ปะเก็น | ความยาวของ องค์ประกอบ | ประเภท องค์ประกอบ | วัสดุ องค์ประกอบ | องค์ประกอบ วัสดุซีล | อุปกรณ์เสริม เกจวัดความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61,542.55 | SMC FGGSC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (อุปกรณ์เสริม)] ภาชนะ วัตถุ เดียว | ของไหล | ไม่ | [Rc (R)] Rc | 2 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] SUS304 | ไม่ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | null~ 0.7 | - | NBR | 750 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | N/A (มีปลั๊ก) |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FGGSC-20-A ในชุด ชุดกรอง สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม FGG series
รหัสสินค้า |
---|
FGGLB-20-A-G2 |
FGGLB-20-B002VA |
FGGLB-20-B002VA-G1 |
FGGSC-20-A-G2 |
FGGSC-20-B001NA |
FGGSC-20-B010NA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | คุณภาพ อากาศอัด | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ก๊อกระบายออก | วัสดุ ชาม | ชามยาม | วิธีเชื่อมต่อ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ทิศทางการไหล | โอริง , วัสดุ ปะเก็น | ความยาวของ องค์ประกอบ | ประเภท องค์ประกอบ | วัสดุ องค์ประกอบ | องค์ประกอบ วัสดุซีล | อุปกรณ์เสริม เกจวัดความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96,677.12 | 1 ชิ้น | 34 วัน | [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (อุปกรณ์เสริม)] ภาชนะ วัตถุ เดียว | ของไหล | ไม่ | [Rc (R)] Rc | 2 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] SUS304 | ไม่ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | null~ 0.7 | [(ขวา)] ซ้ายไปล่าง | FKM | 500 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | G46-10-02-SRB (ชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว: SUS) | ||
฿ 110,921.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน] ชุดกรอง อุตสาหกรรม | ของไหล | 2㎛ (การล้างข้อมูลสำหรับ MDM 2.0) | [Rc (R)] Rc | 2 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] SUS304 | ไม่ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | null~ 0.7 | - | FKM | 500 | โลหะซินเทอร์ | บรอนซ์ | FKM | N/A (มีปลั๊ก) | ||
฿ 111,822.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน] ชุดกรอง อุตสาหกรรม | ของไหล | 2㎛ (การล้างข้อมูลสำหรับ MDM 2.0) | [Rc (R)] Rc | 2 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] SUS304 | ไม่ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | null~ 0.7 | - | FKM | 500 | โลหะซินเทอร์ | บรอนซ์ | FKM | G46-10-02M (ชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว: ทองเหลือง) | ||
฿ 66,485.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (อุปกรณ์เสริม)] ภาชนะ วัตถุ เดียว | ของไหล | ไม่ | [Rc (R)] Rc | 2 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] SUS304 | ไม่ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | null~ 0.7 | - | NBR | 750 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | G46-10-02-SRB (ชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว: SUS) | ||
฿ 184,432.70 | 1 ชิ้น | 23 วัน | [มาตรฐาน] ชุดกรอง อุตสาหกรรม | ของไหล | 1μm | [Rc (R)] Rc | 2 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] SUS304 | ไม่ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | null~ 0.7 | - | NBR | 750 | โลหะซินเทอร์ | บรอนซ์ | NBR | N/A (มีปลั๊ก) | ||
฿ 128,536.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน] ชุดกรอง อุตสาหกรรม | ของไหล | 10μm | [Rc (R)] Rc | 2 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] SUS304 | ไม่ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | null~ 0.7 | - | NBR | 750 | โลหะซินเทอร์ | บรอนซ์ | NBR | N/A (มีปลั๊ก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง