1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ชุดกรอง สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม FGG series (รหัสสินค้า)

SMC FGGSB TYPE

ชุดกรอง สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม FGG series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,568.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมี รหัสรุ่น/ Part number
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับ "การกรอง" ที่มี อัตราการไหล สูงและ ความดัน ต่ำ
·เนื่องจากเป็นประเภท V band การเปลี่ยน องค์ประกอบ จึงทำได้ง่าย(ด้วย กลไก ป้องกัน การ ป้องกันการฟุ้งกระจาย ฝาครอบ)

รหัสสินค้า
FGGSB-20-A-G1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด คุณภาพ อากาศอัด เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ก๊อกระบายออก วัสดุ ชาม ชามยาม วิธีเชื่อมต่อ ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ทิศทางการไหล โอริง , วัสดุ ปะเก็น ความยาวของ องค์ประกอบ ประเภท องค์ประกอบ วัสดุ องค์ประกอบ องค์ประกอบ วัสดุซีล อุปกรณ์เสริม เกจวัดความดัน

฿ 57,597.70

SMC FGGSB TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (อุปกรณ์เสริม)] ภาชนะ วัตถุ เดียวของไหลไม่[Rc (R)] Rc2มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS304ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 0.7-NBR500ไม่มีไม่มีไม่มีG46-10-02M (ชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว: ทองเหลือง)

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FGGSB-20-A-G1 ในชุด ชุดกรอง สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม FGG series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FGGLB-20-A-G2
FGGLB-20-B002VA
FGGLB-20-B002VA-G1
FGGSB-20-A-G2
FGGSB-20-B002NA
FGGSB-20-B002NA-G1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด คุณภาพ อากาศอัด เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ก๊อกระบายออก วัสดุ ชาม ชามยาม วิธีเชื่อมต่อ ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ทิศทางการไหล โอริง , วัสดุ ปะเก็น ความยาวของ องค์ประกอบ ประเภท องค์ประกอบ วัสดุ องค์ประกอบ องค์ประกอบ วัสดุซีล อุปกรณ์เสริม เกจวัดความดัน

฿ 96,677.12

1 ชิ้น 34 วัน [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (อุปกรณ์เสริม)] ภาชนะ วัตถุ เดียวของไหลไม่[Rc (R)] Rc2มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS304ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 0.7[(ขวา)] ซ้ายไปล่างFKM500ไม่มีไม่มีไม่มีG46-10-02-SRB (ชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว: SUS)

฿ 110,921.60

1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน] ชุดกรอง อุตสาหกรรมของไหล2㎛ (การล้างข้อมูลสำหรับ MDM 2.0)[Rc (R)] Rc2มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS304ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 0.7-FKM500โลหะซินเทอร์บรอนซ์FKMN/A (มีปลั๊ก)

฿ 111,822.60

1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน] ชุดกรอง อุตสาหกรรมของไหล2㎛ (การล้างข้อมูลสำหรับ MDM 2.0)[Rc (R)] Rc2มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS304ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 0.7-FKM500โลหะซินเทอร์บรอนซ์FKMG46-10-02M (ชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว: ทองเหลือง)

฿ 61,639.45

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (อุปกรณ์เสริม)] ภาชนะ วัตถุ เดียวของไหลไม่[Rc (R)] Rc2มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS304ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 0.7-NBR500ไม่มีไม่มีไม่มีG46-10-02-SRB (ชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว: SUS)

฿ 101,981.30

1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน] ชุดกรอง อุตสาหกรรมของไหล2㎛ (การล้างข้อมูลสำหรับ MDM 2.0)[Rc (R)] Rc2มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS304ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 0.7-NBR500โลหะซินเทอร์บรอนซ์NBRN/A (มีปลั๊ก)

฿ 147,746.69

1 ชิ้น 34 วัน [มาตรฐาน] ชุดกรอง อุตสาหกรรมของไหล2㎛ (การล้างข้อมูลสำหรับ MDM 2.0)[Rc (R)] Rc2มาตรฐานไม่[โลหะ] SUS304ไม่ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กnull~ 0.7[(ขวา)] ซ้ายไปล่างNBR500โลหะซินเทอร์บรอนซ์NBRG46-10-02M (ชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว: ทองเหลือง)