(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] · JIS F8007 IP55 · ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ 1/4 · กำหนดชนิดเกลียวได้จากการเลือกรุ่น
รายการ | รหัสสินค้า | |||
---|---|---|---|---|
IP5000 | IP5100 | |||
ชนิดก้าน ป้อนกลับด้วยก้าน | ชนิดโรตารี่ ป้อนกลับด้วยแคม | |||
ทางเดียว | ทำงานสองทาง | ทางเดียว | ทำงานสองทาง | |
ความดันจ่าย | 0.14 ถึง 0.7 MPa | |||
ความดันอินพุต | 0.02 ถึง 0.1 MPa | |||
ระยะชักมาตรฐาน | 10 ถึง 85 มม. | 60° ถึง 100°^*3) | ||
ความไว^*4) | ไม่เกิน 0.1% F.S. | ภายใน 0.5% F.S. | ||
ความเป็นเชิงเส้น^*2)*4) | ภายใน ±1% F.S. | ภายใน ±2% F.S. | ||
ฮิสเทอรีซิส^*2)*4) | ไม่เกิน 0.75% F.S. | ภายใน 1% F.S. | ||
ความสามารถในการทำซ้ำ^*4) | ภายใน ±0.5% F.S. | |||
ปริมาณการใช้ลม^*5) | ไม่เกิน 5 L/min (ANR) (SUP = 0.14 MPa)^*) | ไม่เกิน 11 L/min (ANR) (SUP = 0.4 MPa)^*) | ||
อัตราการไหลเอาท์พุต^*5) | 80 L/min (ANR) ขึ้นไป (SUP = 0.14 MPa)^*) | 200 L/min (ANR) ขึ้นไป (SUP = 0.4 MPa)^*) | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลใช้งาน | -20 °C ถึง 80 °C (มาตรฐาน) | |||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ไม่เกิน 0.1% F.S./°C | |||
พอร์ทเชื่อมต่อลม^*6) | Rc1/4 (มาตรฐาน) | |||
ส่วนประกอบหลัก | อะลูมิเนียมหล่อฉีด, สแตนเลส, ทองเหลือง, ยางไนไตร | |||
น้ำหนัก | ประมาณ 1.4 กก. | ประมาณ 1.2 กก. | ||
ขนาด | 118 × 102 × 86 (บอดี้หลัก) | 118 × 92 × 77.5 (บอดี้หลัก) |
*1) ค่าที่อุณหภูมิห้อง (20 °C)
*2) สินค้ามาตรฐานแบ่งช่วงอย่างละ 1/2 ได้ กรณีใช้งานแบบแบ่งช่วงอย่างละ 1/2 ความเป็นเส้นตรงและฮิสเทอรีซิสจะมีค่ามากกว่าค่าที่ระบุในตาราง 1% F.S.
*3) ปรับสโตรคได้ในช่วง 0 ถึง 60° และ 0 ถึง 100°
*4) คุณสมบัติที่เกี่ยวกับความแม่นยำจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของลูป เช่น โพซิชันเนอร์ และหัวขับลม
*5) มีการใช้ลมอย่างต่อเนื่อง โปรดทราบว่า (ANR) หมายถึงอากาศ มาตรฐาน JIS B0120
*6) กำหนดชนิดเกลียวได้โดยการเลือกรุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภท เกลียว | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | ความดัน ขาเข้า (MPa) | ความดัน (MPa) | วาล์ว ไพล็อต | ข้อต่อฟิตติ้ง ก้านโยก แบบ ยก | หน่วย ก้านโยก | ตำแหน่ง สัญญาณตอบรับ | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,005.60 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 9,047.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | มีวาล์วแบบไพล็อต ø0.7 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 9,568.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | G1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,991.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -30 ถึง 60 (สำหรับอุณหภูมิต่ำ) | - | ||
฿ 9,005.60 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 9,538.40 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 11,196.00 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 10,356.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,397.60 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø0.7 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,397.60 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø1.0 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,602.40 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø1.0 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,561.60 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,888.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 12,874.40 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | -30 ถึง 60 (สำหรับอุณหภูมิต่ำ) | - | ||
฿ 13,113.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | -30 ถึง 60 (สำหรับอุณหภูมิต่ำ) | - | ||
฿ 13,331.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -30 ถึง 60 (สำหรับอุณหภูมิต่ำ) | - | ||
฿ 10,356.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 11,221.70 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 12,547.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 13,940.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø0.7 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 13,548.15 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | Rc | 1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | ชนิดก้าน | ||
฿ 13,896.65 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 12,547.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 10,356.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,397.60 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.3 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø0.7 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,602.40 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.3 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø1.0 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,561.60 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.3 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,888.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.3 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 13,113.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | -30 ถึง 60 (สำหรับอุณหภูมิต่ำ) | - | ||
฿ 10,356.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 11,221.70 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.3 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 12,547.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 12,751.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.3 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 13,079.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.3 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 12,547.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 10,356.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,397.60 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø0.7 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 11,612.70 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø0.7 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,397.60 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø1.0 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,561.60 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,888.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 11,004.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | G1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 13,113.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | -30 ถึง 60 (สำหรับอุณหภูมิต่ำ) | - | ||
฿ 13,374.75 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø0.7 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -30 ถึง 60 (สำหรับอุณหภูมิต่ำ) | - | ||
฿ 13,374.75 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø1.0 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -30 ถึง 60 (สำหรับอุณหภูมิต่ำ) | - | ||
฿ 13,113.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | G1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | -30 ถึง 60 (สำหรับอุณหภูมิต่ำ) | - | ||
฿ 13,113.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | -30 ถึง 60 (สำหรับอุณหภูมิต่ำ) | - | ||
฿ 10,356.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,602.40 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø1.0 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 11,221.70 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,888.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 12,547.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 13,079.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 13,331.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 12,588.00 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø0.7 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 12,792.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø1.0 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 13,548.15 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 35 ถึง 100 มม. | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 13,896.65 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 1.0 | N/A | N/A | มียูนิตก้าน / สโตรค 50 ถึง 140 มม. | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 9,005.60 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.06 / 0.06 ถึง 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,356.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.06 / 0.06 ถึง 0.1 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 11,004.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.06 / 0.06 ถึง 0.1 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,356.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.06 / 0.06 ถึง 0.1 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,397.60 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.06 / 0.06 ถึง 0.1 | 0.3 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø0.7 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 12,547.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.06 / 0.06 ถึง 0.1 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 10,356.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.06 / 0.06 ถึง 0.1 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 11,047.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.06 / 0.06 ถึง 0.1 | 1.0 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø0.7 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 11,004.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.06 / 0.06 ถึง 0.1 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 11,047.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.06 / 0.06 ถึง 0.1 | 1.0 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø0.7 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 12,547.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดก้าน | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.06 / 0.06 ถึง 0.1 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 11,708.00 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 12,483.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | มีวาล์วแบบไพล็อต ø1.0 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 12,439.75 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 13,692.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 11,708.00 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | N/A | N/A | มี | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 11,748.80 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | มีวาล์วแบบไพล็อต ø0.7 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | มี | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 12,483.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | มีวาล์วแบบไพล็อต ø1.0 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | มี | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 10,460.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | M | N/A | มี | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 12,678.60 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | S | N/A | มี | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 12,678.60 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | G1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | S | N/A | มี | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 14,548.60 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | G1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | N/A | N/A | มี | -30 ถึง 60 (สำหรับอุณหภูมิต่ำ) | - | ||
฿ 11,708.00 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | N/A | N/A | มี | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 14,548.60 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | N/A | N/A | มี | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 14,788.30 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | G1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | N/A | N/A | S | N/A | มี | -5 ถึง 100 (สำหรับอุณหภูมิสูง) | - | ||
฿ 13,058.40 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 13,099.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø0.7 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 13,099.20 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | มีวาล์วแบบไพล็อต ø1.0 ที่มีการจำกัดเอาท์พุต | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 14,114.25 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | M | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 13,284.00 | SMC IP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | Rc1/4 | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | S | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - | ||
฿ 15,984.25 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | -30 ถึง 60 (สำหรับอุณหภูมิต่ำ) | - | ||
฿ 13,874.55 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดโรตารี่ | - | 1/4NPT | 0.02 ถึง 0.1 (มาตรฐาน) | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20 ถึง 80 (มาตรฐาน) | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์ รีเลย์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง