(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็น พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ คู่สำหรับชั้นวางที่ได้รับความร้อน KRCPF
· เกรด JIS N8, CP5 / 10, จำนวน ซี่, แถว, ชุด:20 ถึง 40
· เฟืองตรง นิรภัยซึ่งใช้ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม SCM440
รหัสสินค้า |
---|
KSSCP5-20 |
KSSCP5-25 |
KSSCP5-30 |
KSSCP5-40 |
KSSCP10-20 |
KSSCP10-25 |
KSSCP10-30 |
KSSCP10-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 921.50 | KHK GEARS KSSCP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 20 | CP5 | 15 | 25 | 15 | 30 | ||
฿ 1,097.21 | KHK GEARS KSSCP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | CP5 | 15 | 32 | 15 | 30 | ||
฿ 1,278.25 | KHK GEARS KSSCP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | CP5 | 15 | 38 | 15 | 30 | ||
฿ 1,603.82 | KHK GEARS KSSCP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | 40 | CP5 | 15 | 50 | 15 | 30 | ||
฿ 2,065.30 | KHK GEARS KSSCP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 20 | CP10 | 30 | 50 | 20 | 50 | ||
฿ 2,662.79 | KHK GEARS KSSCP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 25 | CP10 | 30 | 60 | 20 | 50 | ||
฿ 3,730.38 | KHK GEARS KSSCP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 30 | CP10 | 30 | 75 | 20 | 50 | ||
฿ 5,559.41 | KHK GEARS KSSCP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 40 | CP10 | 30 | 80 | 20 | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | กลั่นด้วยความร้อน | ฟัน สายดิน | สาร | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | รูเพลา ความเผื่อ | H7 | บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ |
เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | N8 | รูเพลา | รูกลม | วัสดุ (รายละเอียด) | SCM440 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง